Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Lösningar

Print page

Lösningar

Snabbare materialhantering

!!Terminology path not found: /pages/fa/solutions/industries/food_beverage/hs_material/intro!!

Mitsubishi Electric kan erbjuda en enda D25centraliserad automatiseringsplattform, för vilken gränssnitt mot streckkodläsare, plockrobotar, transportband, vägningsutrustning, skannrar med mera lätt kan skapas. Nätverket CC-Link fungerar på enhetsnivå och ger tillgång till höghastighetsmetoder för att enkelt och till låg kostnad integrera sådana enheter. Även robotar och transportband kan styras direkt från styrenhetsplattformen, tillsammans med gränssnitt mot HMI-serien GOT1000 för realtidsstyrning och övervakning online.

Från enkla luftkonditioneringssystem till de mest avancerade plocksystemen uppfyller Mitsubishi Electric kraven med olika nivåer av prestanda, från positioneringsmodulen QD75P till den nya QD-serien med integrerad höghastighetsbuss (bakplan) för snabb CPU-kommunikation. Dessutom finns det fjärr-I/O och avbrottsmoduler med en svarstid från standardvärdet 20 millisekunder till de snabbare QI60 med 50 mikrosekunder, och vidare upp till de extremt snabba Q172LX-enheterna med 10 mikrosekunders svarstid.

CC-Link-kompatibla FR-A700- omkopplare som kopplas samman med CC-Link fjärr-I/O ger en mycket starkt grundutbud som uppfyller de flesta luftkonditioneringssystems krav. För fördelningstransportband som kan behöva extra prestanda kan det SSCNET III-baserade servosystemet MR-J3-B enkelt läggas till i den integrerade automationsplattformen, så att "hög hastighet" når en helt ny standardnivå.

Läs mer om våra materialhanteringslösningar.

Till början