MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Snabb och billig lösning för sammankoppling av automationsutrustning från Mitsubishi med ett stort antal olika industriella standardnätverk

HMS Industrial Networks, ett internationellt företag som verkar inom området industriell kommunikation, tar fram och tillverkar lösningar för att koppla samman automationsenheter med industriella nätverk. Företaget kan erbjuda en snabb lösning till låg kostnad för sammankoppling av automationsutrustning från Mitsubishi med en mängd olika industriella standardnätverk, samtidigt som ett säkert utbyte av data mellan dessa enheter säkerställs, via gateways av typen "Anybus", protokollomvandlare och trådlösa lösningar.

Den molnbaserade fjärradministrationslösningen "Netbiter" ger ett framtidsinriktat system som enkelt kan förverkligas med existerande strukturer och som, använt tillsammans med PLC-enheter från Mitsubishi, frekvensomvandlare och styrenheter, ger en optimal lösning för insamling av driftsdata och övervakning av automationssystem.

Som en del i detta samarbete finns gateways av typen "Anybus" och protokollomvandlare som erbjuder möjligheter att bygga ut möjligheterna att integrera Mitsubishis automationssystem i ett stort antal olika industriella nätverk. Den kompletta "Netbiter"-lösningen för fjärrunderhåll är inriktad på M2M-segmentet. Systemen kan nås via mobil radio eller Ethernet.

I egenskap av ledande på världsmarknaden inom industriell kommunikation har HMS också tagit fram en mängd olika gateways, protokollomvandlare och trådlösa produkter speciellt för CC-Link. Fjärradministrationslösningen "Netbiter" har anpassats till Mitsubishis automationsenheter och erbjuder en högprestandalösning för visning av data samt övervakning av system och anläggningar som också är lätt att integrera. Bland fördelarna för användaren återfinns enkel databas- och webbprogrammering, liksom bland annat modemintegration. Dessutom finns det inte heller något behov av en kostsam brandvägg eller VPN-konfigurering.

HMS