MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Protokoll för fjärrtelemtri baserat på C Controller

Lägg till straton och zenon

Mitsubishi Electric har startat ett samarbete med COPA-DATA för att uppnå den nödvändiga nivån av anpassningsfri integration mellan sin väletablerade automationshårdvara och de marknadsledande programvaruprodukterna från COPA-DATA, däribland olika telemetriprotokoll.

COPA-DATA är en oberoende tillverkare av programvara och en ledande innovatör inom industri- och energiautomation. Deras orodukter används för automatisk styrning, övervakning och optimering av maskiner, utrustning och nätaggregat. COPA-DATA kombinerar omfattande erfarenhet av automation och nya möjligheter för digital omvandling, och hjälper kunder omsätta sina strategier i praktiken på ett lättare, snabbare och effektivare sätt.

Programvaran straton från COPA-DATA är en programvaru-PLC som körs i Mitsubishi Electrics C Controller, medan COPA-DATAs programvaruplattform zenon är en objektorienterad programvara för industriell automation med öppen design, som kan kommunicera direkt med iQ Platform.

För straton körs systemets IEC 61131-3 -kernel i en Mitsubishi C Controller. Inuti denna kernel definieras variabler från olika anslutna fältbussenheter och deras specifika protokoll. Detta gör att användaren kan definiera och konfigurera en variabel - till exempel en IEC-61850-variabel eller data från en fältbussenhet som kan kopieras till en Mitsubishi PLC-enhet. Läsning från och skrivning till denna enhet från iQ Platform uppnås lätt via protokollet.

Nyttan för kunden ligger i att kunna använda en stor mängd olika protokoll som blir tillgängliga via COPA-DATA-lösningen.

Kombinationen av den långa erfarenheten hos COPA-DATA, omfattande protokollhanteringsfunktioner och integrerade hårdvaru- och programvarulösningar från Mitsubishis iQ Platform gör att kunder inom en lång rad olika branscher kan uppnå anpassningsfri fjärrstyrning av sina telemtritillämpningar.

Copa Data