MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Innovativ lösning för att lägga till Ethernet-stöd till tredjeparts-PLC, kan användas tillsammans med Mitsubishis MES IT-teknik för att ge bättre kommunikation.

Gränssnittslänk för Siemens S7++: Importera data till ditt MES-system på det lätta sättet

Mer flexibilitet – mindre kostnader

Då denna modul är en del av iQ Platform förenar Mitsubishis MES IT det bästa inom IT och fabriksautomation i en enda modul, som du enkelt kan placera i ditt PLC-rack för iQ. Denna möjligheternas teknik öppnar upp enheterna på fabriksgolvet så att de kan leverera en ström av enkelt valbara realtidsdata och databaser på affärssystemnivå till dina lokala informationssystem.

Snabbt och lätt

En sådan enhet är Siemens S7++ Interface från vår partner inom e-F@ctory Alliance, IBH Softec. Denna unika enhet gör att du kan styra en PC via VPN eller en sorterare, utan att behöva installera ett Ethernet-kort. Denna snabba och enkla lösning är ett kostnadseffektivt sätt att få information från en Siemens PLC, utan att störa en existerande installation.

Flexibel lösning

Istället för att ansluta S7 200®, S7 300® eller S7 400® PLC till en PC via Ethernet kan en mer flexibel lösning fås genom att använda IBH Link S7++ med en hub eller switch eller via en omvandlingskabel direkt över din PC:s nätverkskort.

Enkel konfigurering

Drivrutinen IBHNet ger dig direkt variabel åtkomst via standardprogramspråk som Visual Basic eller Delphi. Konfigureringen av adaptern är mycket enkel och görs normalt på några minuter.

Programmering och stöd för programspråk

Förutom programmeringsfunktioner finns det också ett applikationsprogrammeringsgränssnitt för HMI-tillämpningar.

IBHsoftec