MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

En ledande öppen miljö för programmering och styrning som kan införas direkt på Mitsubishi Electrics C Controller (iQ Platform)

CODESYS är det ledande hårdvaruoberoende utvecklingsverktyget för IEC 61131-3. Det utgör ett enkelt och mycket tillgängligt alternativ för styrenhets- och PLC-programmering. Över 250 tillverkare av enheter inom olika industrisektorer erbjuder automationsenheter som kan programmeras med CODESYS. Som en följd av detta förlitar sig varje dag tusentals maskinkonstruktörer, systemintegratörer och slutanvändare på CODESYS för att lösa sina automationsuppgifter.

CODESYS har utvecklats av det tyska programvaruföretaget 3S-Smart Software Solutions som grundades 1994. Det erbjuds kostnadsfritt och kan enkelt laddas ned från företagets hemsida.

Mitsubishi Electric har nu stöd för styrsystemutvecklingssystemet CODESYS som ett tillval till C Controller, en kraftfull CPU för industriella tillämpningar. C Controller adderar kraftfulla funktioner av pc-typ till automationsplattformen System Q. Den rackbaserade styrenheten kan användas som en standalone-styrenhet tillsammans med andra System Q CPU-enheter för att skapa en automationsplattform för flera olika tillämpningar.

Verktyget består av två olika delar: programmeringssystemet CODESYS och runtimesystemet CODESYS SP. Runtimesystemet gör vilken IEC 61131-3-styrenhet som helst programmerbar med CODESYS. Inbyggda kompilatorer ser till att programmet exekveras med maximal hastighet.

Alla fem programmeringsspråken för applikationsprogrammering som definieras i standarden IEC 61131-3 (Instruction List, Structured Text, ladderdiagram, funktionsblocksdiagram och Sequential Function Chart) är tillgängliga via CODESYS utvecklingsmiljö. CODESYS världsomspännande nätverk med systempartners erbjuder ett stort antal tjänster för CODESYS, inklusive slutanvändarsupport, utbildning, konsulttjänster, programmering av tillämpningar och systemintegration.

CODESYS