MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Modulär robot- och automationssimuleringsprogramvara som kan integreras med alla Mitsubishis robotar

Finska simuleringsexperten Visual Components är en ny medlem i Mitsubishi Electrics e-F@ctory Alliance som bidrar med robot- och automationssimuleringsprogramvara. Inne i Visual Components Suite är det mycket lätt att konstruera produktionsmaskiner, celler och linjer. Robotar, delar, maskiner, stativ, väggar och alla andra delar som behövs finns redan inkluderade i olika komponentbibliotek. Inne i simuleringsbiblioteket finns det också en animerad mänsklig funktion som gör att man jämföra med en manuell lösning. Du kan också importera dina egna CAD-filer.

En bild säger mer än tusen ord

Visual Components erbjuder inte bara en bild utan även en fullständigt animerad PDF från simuleringen som kan öppnas i Adobe Acrobat Reader®. Detta betyder att du kan röra dig genom din simulering, steg för steg, zooma, få en översiktsvy och se runt hörn. PDF-filen är liten nog att kunna skickas via e-post.

Enkel optimering

3D-simuleringen låter dig optimera din produkt med hjälp av:

  • kapacitetsuppskattningar
  • produkter i arbete (PIA)
  • flaskhalsanalys
  • optimering av buffertstorlek
  • produktionsstrategistudier.

En komplett lösning

För en komplett lösning erbjuder Visual Components även ett tilläggsprogram för PLC-kommunikation för FX, System Q och L-serien. Testning och validering av PLC-koden i förväg genom att ansluta I/O till digitala maskiner ser till att fel elimineras i konstruktionsfasen.

Visual Components