MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Edge Computing Produkter

Mitsubishi Electrics industridatorer i MELIPC-serien erbjuder nytt mervärde för Edge computing, samordning av IT-system och enhetsstyrning med sina robusta funktioner och flexibilitet för olika användningsområden.

Styrenheter

Med sin tillförlitliga och beprövade prestanda samt en framtidssäkrad utbyggbarhet möjliggör MELSEC-serien en stor mängd olika styrsystemtillämpningar.

Drivsystem

Ett omfattande utbud av drivsystemprodukter som stödjer olika tillämpningar. Hitta din egen lösning med Mitsubishis drivsystem.

Visualisering

Läs mer om detta breda utbud av användarvänliga Mitsubishi- GOT med dess omfattande bibliotek med olika funktioner.

Robotar

Våra robotar är kompatibla med alla våra produkter och stödjer olika intelligenta tillämpningar inom olika högteknologiska områden.

Spänningsdistributionsprodukter för lågspänning

Mitsubishi erbjuder ett heltäckande utbud av omkopplarutrustning för lågspänning och kompakta, säkra och lättanvända motorstartapparater.

Produkter för energiövervakning

Tillförlitlig hantering inom spänningsförsörjning, övervakning och styrutrustning ger många energibesparande funktioner.

Mellanspänning strömfördelningsprodukter

Tillförlitligt, säkert och omfattande skydd för alla elektriska tillgångar

Bearbetningsmaskiner

Precis bearbetning med hjälp av mycket noggranna mekatronikprodukter ger stora förbättringar vad gäller produktivitet och kvalitet.

Contact Image Sensors/Line Scan Bars

The Mitsubishi Electric - Line Scan Bar is a CMOS-based sensor for optical image capture.

Mjukvarulösningar

Programmeringsverktyg

Silverline

The Silverline products are offered for as long as we can maintain stock availability. Service and support is offered for up to 7 years after, in the normal way.

Quality News

The manufacture of environmentally friendly and high-quality products is a core objective for Mitsubishi Electric.