Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MELFA-robotar – RV-serien

Plockning med konstant enastående kvalitet

MELFA-robotar – RV-serien

RV-serien erbjuder en mycket dynamisk vinklad robot med 6 axlar för en mycket hög kvalitet. Cykeltider på endast 0,32 sekunder ökar dess produktivitet och gör det på så sätt möjligt att använda dem i system med mycket höga hastigheter. Strukturen med dubbel arm ger inte bara en fördel när det gäller rörelsefriheten utan även ökad stabilitet och mångsidighet. Beroende på modell är robotarna utrustade med lasthantering från två till 70 kilo på avstånd från 504 upp till 2055 millimeter. Arbete i mycket trånga utrymmen, även vid installation på vägg eller i taket, är inget problem för RV-serien. Alla system upp till 20 kg har samma kompakta robotstyrenhet av typen.

Dessutom är alla system utrustade med fabriksinstallerat Ethernet, USB, tracking, kamera och anslutningar för ytterligare axlar, plus manuella ingångar/utgångar, och kan därför köras med en tillgänglighet på över 99,9%.

Viktiga fakta

  • öka din produktivitet: cykeltider på upp till 0,32 sekunder med en noggrannhet på upp till ± 0,02 mm
  • Flexibelt arbetsområde: räckvidd på 504 till 2 050 mm med sfäriskt arbetsområde - även bakom roboten.
  • Ditt skydd för krävande miljöer: IP67 som standard
  • Hygien: intern kabeldragning för alla kablar och pneumatikledningar, renrumsmodell (ISO-nivå III) finns att tillgå
  • Anslutningar: pneumatiska och elektriska plockverktyg, Ethernet, USB, kameragränssnitt och två avkodaranslutningar och upp till ytterligare 8 externa axlar som standard, tillval med I/O och utbyggnadskort för fältbussar. Direkt anslutning via Ethernet till GOT HMI och upplärningsbox.
  • Konfiguration: som ett komplett system med robot och styrenhet eller PLC-modul för fulla PLC-funktioner hos roboten inom iQ[sp]Platform
  • Upplärningsbox: Fullt grafisk R56TB med pekskärm eller R32TB

RV-FR-serien erbjuder ytterligare 3 funktioner: "Nästa generations intelligenta funktioner", "Säkra tillämpningar för kollaborativt arbete" och"Funktioner för FA-IT-integration".

Produkter

TypRV-2F(B)
RV-2FR(B)
RV-2FL(B)
RV-2FRL(B)
RV-4FLM
RV-4FRLM
Antal axlar666
Arbetslastkg224
Maximal räckvidd (radie)mm504649649
MiljöspecifikationerStandardIP30IP30IP67
Rena miljöerISO klass 3 (tillval)
StyrenhetCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-7FM
RV-7FRM
RV-7FLM
RV-7FRLM
RV-7FLLM
RV-7FRLLM
Antal axlar666
Arbetslastkg777
Maximal räckvidd (radie)mm7139081503
MiljöspecifikationerStandardIP67IP67IP67
Rena miljöerISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)
StyrenhetCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-13FM
RV-13FRM
RV-13FLM
RV-13FRLM
RV-20FM
RV-20FRM
Antal axlar666
Arbetslastkg131320
Maximal räckvidd (radie)mm109413881094
MiljöspecifikationerStandardIP67IP67IP67
Rena miljöerISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)
StyrenhetCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
TypRV-35FMRV-50FMRV-70FM
Antal axlar666
Arbetslastkg355070
Maximal räckvidd (radie)mm205020502050
MiljöspecifikationerStandardIP67IP67IP67
Rena miljöer
StyrenhetCR760-D/CR760-Q + Q172DRCPU
Till början