Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MELFA-robotar – RP-serien

Supersnabb med exceptionell precision

MELFA-robotar – RP-serien

Mitsubishi Electrics RP-serie övertygar tack vare sitt innovativa koncept, som krävs för tillämpningar med hög noggrannhet och extrema snabbhetskrav. Robotarna har en unik struktur med dubbel arm som ger en betydlig ökning av produktionen samt förbättrad kvalitet inom mikrohantering. Tillsammans med den ultrakompakta SD-styrenheten kan RP-roboten installeras manuellt inom alla tillämpningar, oavsett hur små de är. Som alla MELFA-robotar är RP-serien fabriksutrustad med all funktioner som Ethernet, USB, trackinganslutning och styrning av upp till ytterligare 8 externa axlar.

Viktiga fakta

  • Högsta precision: repeternoggrannhet ± 0,005 mm
  • Kompkt och låg vikt: 12 kg lätt med ett fotavtryck som är mindre än DIN A4 (FP-1ADH)
  • Vikt: 1 kg till 5 kg vikthantering för många olika tillämpningar.
  • Skydd: Renrumsmodell (ISO-nivå III) finns att tillgå
  • Anslutningar: Pneumatiska plockverktyg, Ethernet, USB, kameragränssnitt och två avkodaranslutningar samt upp till 8 ytterligare externa axlar som standard, tillval med I/O och utbyggnadskort för fältbussar. Direkt anslutning via Ethernet till GOT HMI och upplärningsbox.
  • SCARA-robot med dubbel arm: oöverträffad på marknaden - unik inom sitt teknikområde
  • Upplärningsbox : Fullt grafisk R56TB med pekskärm eller R32TB

Produkter

TypRP-1ADHRP-3ADHRP-5ADH
Antal axlar444
Hastighet<0,5 s/cykel>0,5 s/cykel>0,5 s/cykel
Lastkapacitet1,0 kg3,0 kg5,0 kg
Repeterbarhet
(X-,Y-riktning)
± 0,005 mm± 0,008 mm± 0,01 mm
Repeterbarhet
(Z-riktning)
± 0,01 mm± 0,01 mm± 0,01 mm
Räckvidd utan hand230 mm330 mm450 mm
Till början