MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Utrymmesbesparande monteringsrobot av inverterad typ med hög hastighet och hög precision. Kan hantera ett stort antal tillämpningar inom elektronik och elektronikdelar, precisionsmontering av små delar, inspektioner, överföring med hög hastighet och förpackning.

Maximal hastighet och precision

Med sin speciella, kompakta design och stöd för installation ovanför tillämpningen tar robotarna RH‑1F(R)HR och RH‑3F(R)HR inte upp något värdefullt utrymme i den produktionscell där de installeras, vilket möjliggör ännu mindre mått hos produktionscellerna. För mycket snabb hantering av mindre delar upp till 1 kg är RH‑1F(R)HR den perfekta roboten. Den tillåter upp till 150 plockningar per minut anpassat efter transport­bandet, inklusive öppning/stängning av plockverktyget. Roboten RH‑3F(R)HR:s perfekt cirkulära och cylindriska arbetsområde är 150 mm högt med en diameter på 700 mm. Den kan nå alla punkter inom detta område vid hantering av laster på upp till 3 kg.

Viktiga fakta RH-1F(R)HR

  • Högsta produktivitet: Upp till 150 plockningar/min anpassat efter transport­bandet, inklusive öppning/stängning av plockverktyget
  • Flexibel installation: Cell-, vägg- och golvfästen för enkel inbyggnad i olika arbetsceller
  • Utökat arbetsområde: Kringutrustning kan placeras under roboten
  • Stor mängd tillämpningar: IP-skyddsklassning från IP20 till IP65 / ISO Klass 5 kan ökas genom att lägga till en bälg
  • Inkapslat armutrymme: Intern vakuumventil och internt dragna kablar hindrar att kringutrustning hakar i.

Viktiga fakta RH-3F(R)HR

  • Utrymmesbesparande: Installation för minsta möjliga reservdelsbehov
  • Kompakt och kostnadseffektiv: Kompakt konstruktion med en vikt på endast 24 kg för enkel systemmontering
  • Öka din produktivitet: Cykeltider på upp till 0,32 sekunder med en noggrannhet på upp till 0,01 mm
  • Flexibelt arbetsområde: 700 mm cirkulär diameter, 150 mm utökad spindelrörelse
  • Skyddsklassning för krävande omgivningar: IP20, tillval för IP65 och renrumsmodell (ISO-Nivå III) finns att få

RH-FRHR-serien erbjuder ytterligare 3 funktioner: "Nästa generations intelligenta funktioner", "Säkra tillämpningar för kollaborativt arbete" och"Funktioner för FA-IT-integration".

RH-FRHR-serien

Med sin speciella design och stöd för installation ovanför tillämpningen kräver robotarna RH‑1FRHR och RH‑3FRHR inte mycket utrymme. "Nästa generations intelligenta funktioner", "Säkra tillämpningar för kollaborativt arbete" och"funktioner för FA-IT-integration". Med dessa 3 nyckelfunktioner kan FR-serien hantera i stort sett alla dina automationsbehov.