Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MELFA Roboter – RH Series

Pallningsspecialisterna

MELFA Roboter – RH Series

Snabb palletering och omsortering, perfekt passning - och allt detta på rekordtid. Detta är Mitsubishi Electrics RH-serie, som inom SCARA-klassen erbjuder topprestanda med sina 0,29 sekunder. Produktutbudet innehåller grundmodellen RH-3F(R)H för laster på upp till 3 kg, kraftpaketet RH-6F(R)H med en maximal lasthanteringsförmåga på 6 kg, RH-12F(R)H med en lasthanteringsförmåga på 12 kg samt toppmodellen RH-20F(R)H med en lasthanteringsförmåga på 20 kg och en räckvidd på upp till 1 000 mm. Alla varianter finns som ett komplett system och som en modul som är lätt att bygga in i Mitsubishi Electrics iQ Platform, med fulla PLC-funktioner.

Dessutom ger de extremt låga cykeltiderna hos RH-serien enastående flexibilitet: Tack vare sitt enormt utökande pivotområde kan roboten enkelt nå alla positioner inom sitt arbetsområde.

Viktiga fakta

  • Vi ökar din produktivitet: cykeltider på upp till 0,29 sekunder med en noggrannhet på upp till ± 0,01 mm
  • Maximera din räckvidd: 350 upp till 1000 mm räckvidd, 150 till 340 mm spindellängd
  • optimalt skydd: IP54 som standard, tillval med IP65 förseglat hölje
  • Hygien: livsmedelsgodkänt fett som standard (från RH-6FH) eller renrumsmodell (ISO-nivå III) finns att tillgå. För att uppnå detta finns alla signalkablar och pneumatiska ledningar redan invändigt
  • Anslutningar: pneumatiska och elektriska plockverktyg, Ethernet, USB, kameragränssnitt och två avkodaranslutningar samt upp till 8 ytterligare externa axlar, tillval med I/O och utbyggnadskort för fältbussar. Direkt anslutning: via Ethernet till ASAT-operatörsterminalerna.
  • Konfiguration: som ett komplett system med robot och styrenhet eller PLC-modul för fulla PLC-funktioner hos roboten inom iQ Platform
  • Upplärningsbox: Fullt grafisk R56TB med pekskärm eller R32TB

RH-FR-serien erbjuder ytterligare 3 funktioner: "Nästa generations intelligenta funktioner", "Säkra tillämpningar för kollaborativt arbete" och"Funktioner för FA-IT-integration".

Produkter

ModellRH-3FH
RH-3FRH
RH-6FH
RH-6FRH
RH-12FH
RH-12FRH
RH-20FH
RH-20FRH
Frihetsgrader4444
Nominal yükkg361220
Maximal räckvidd (radie)mm350 / 450 / 550350 / 450 / 550550 / 700 / 850850 / 1000
Z-Strokemm150200 / 340350 / 450350 / 450
MiljöspecifikationerStandardIP20IP54 (IP65 som tillval)IP54 (IP65 som tillval)IP54 (IP65 som tillval)
Rena miljöerISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)ISO klass 3 (tillval)
StyrenhetCR750-D/CR750-Q + Q172DRCPU
CR800-D/CR800-R + R16RTCPU
Till början