MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Förberedd för produktivitet

MITSUBISHI MELFA industrirobotar innehåller intelligent teknik och passar för cellbaserad tillverkning med hög hastighet, hög noggrannhet och hög prestanda. De kan med lätthet kombineras med Mitsubishis PLC-enheter och annan FA-utrustning.

Plockning med bibehållen kvalitet

Mitsubishis utbud av MELFA-robotar erbjuder hastighet, noggrannhet och kompakt konstruktion samt lång livscykel. MELFA-robotar är bäst i klassen när det gäller små till medelstora tillämpningar.

Stort utbud av olika robotmodeller gör det lätt att välja

Mitsubishi Electric producerar ett omfattande utbud av robotmodeller för att möta nutida krav inom den moderna industrin. Alla robotar från Mitsubishi Electric är kraftfulla, snabba och kompakta – detta är nästintill självklart.

I produktutbudet ingår de nästintill universella robotarna med vinklad arm och 6 frihetsgrader för laster från 2 kg upp till 20 kg samt SCARA-robotar med 4 frihetsgrader för laster på 3 kg upp till 80 kg för monterings- och palleteringsuppgifter.

Två speciella modeller är de unika högprecisionsrobotarna med parallell armstruktur för mycket snabba mikrohanteringsuppgifter med laster på mellan 1 och 5 kg, men även de flexibla höghastighetsrobotarna av typ SCARA för takmontering.

Nästa generations högprestandarobotar

Då konsumenterna i allt ökande takt kräver ökad diversifiering och kortad tid till marknaden står dagens tillverkare inför betydande utmaningar. Det räcker inte längre att en industrirobot utför en enda enkel uppgift. Det krävs nu robotar med en kapacitet och flexibilitet som gör det möjligt att utföra alltmer sofistikerade arbetsuppgifter. MELFA FR-serien erbjuder nya, mer intelligenta lösningar som stödjer ”nästa generations tillverkningsindustri” och ger ett enklare sätt att skapa en mer avancerad och flexibel produktion.

”Nästa generations intelligenta funktioner” gör det enklare att utföra arbetsuppgifter som alltid har orsakat problem inom området automation. MELFA SafePlus erbjuder ”Säkra tillämpningar för kollaborativt arbete” och gör så att robotar och människor kan arbeta tillsammans med en hög nivå av säkerhet, samtidigt som hastighet och prestanda ökar. ”Funktioner för FA-IT-integration” med en fullständig uppsättning av Mitsubishi Electrics automationsprodukter ger prestanda, funktioner och enkel användning som ytterligare stöd för nästa generations tillverkning.

Passar perfekt för komplexa systembyggen.
Passar perfekt för hantering av förpackade livsmedel och andra föremål.
Passar bäst för hantering och montering av elektriska komponenter med hög hastighet.
Advanced Intelligent function and AI function for Next-generation intelligence.
Prepared the option for further advanced applications.
Software for program creation and total engineering support.