Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Elektriska brytare - ME96SS

Elektroniskt multifunktions mätinstrument

Elektriska brytare - ME96SS

ME96SS mäter och visar alla viktiga värden inom distributionssystem för låg och medelhög spänning. Med hjälp av plugin-moduler kan fjärr-I/O och öppen nätverkskommunikation läggas till. Fjärr-I/O används för övervakning av statusen hos MCCB och ACB, men kan också användas för energimätningar. Detta ger full integration med ett CC-Link eller Modbus-nätverk och möjliggör därför energibesparingar och optimering med hjälp av en PLC-enhet.

  • kompakta storlekar enligt DIN
  • lättläst display och enkelt att lära sig att använda
  • flexibel att använda och utbyggbar med moduler.

Hög prestanda och kristallklar display

  • Övervakningsfunktioner med hög noggrannhet via vår specialgjorda ASIC:övervakning av övre/nedre gränsvärde för upp till fyra olika värden, övervakning av övertoner, mäter import/export av aktiv energi
  • Lättläst display med följande funktioner:4 värden kan visas, automatisk avstängningsfunktion för bakgrundbelysningen
  • Stort utbyte av utsignalfunktioner, från mätning av data till larm:utsignalfunktion för 7 värden, inställbar pulsvidd, pulsutgång på två punkter, inställningsbar analogt utsignalområde
  • Kommunikationsfunktioner som stöd för öppna nätverk:ModBus-kommunikation, CC-Link-kommunikation
  • "Tekniskt avancerade men ändå enkla" driftfunktioner:enkel att ställa in, enkel att använda.

Produkter

SpecifikationerME96SSME96SS-MB
DisplayLCD, monokrom
Minne förMätningar och inställningar
UtbyggbarhetCC-Link, digitala och analoga I/O via plugin-moduler
Externt spänningsaggregat110 till 240 V AC (+10%, -15%), 50/60 Hz; 75 till 140 V DC
Driftförhållanden-5–50 °C (medeltemperatur ≤35° C per dag), 30–85 % luftfuktighet
(icke-kondenserande)
Lagringsförhållanden-20–60 °C
NätverksanslutningarRS485/Modbus
Mått (LxHxB) [mm]96x96x96
Vikt [kg]0,5
StandarderEMC: EN61326-1:2006 säkerhetsstandard: EN61010-1:2001
Till början