Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Tillbehör

Tillbehör

Tillbehör som möjliggör snabbt upprättande av kraftfulla MEprotect-baserade skyddssystem

Omfattande uppsättning valbara tillbehör för att komplettera MEprotect-reläerna för att utforma och skapa kostnadseffektivt, tillförlitligt och högkvalitativt skydd av elektriska system.

Expansionsmoduler för reläer

Utöka reläeffekten med:
- Extra digital IO (8x DIN, 4x relä-DOT)
- RTD-givare (moduler med 4 eller 8 kanaler) - PT100, PT1000, NTC eller PTC
- 4–20 mA IO (2x AIN, 2x AOT) inkl. PID-kontrollblock
- Ethernet-expansionsmodul (Modbus TCP, Profinet)

Expansionsmoduler för reläer

CT-modulblock (med spänningsavkänning upp till 550 V AC)

Välj lämpligt CT-modulblock för tillämpningen (modeller på 0,1 A till 300 A är tillgängliga).

Obs! För högre strömstyrka – eller för MV-tillämpningar – använd externa CT:er och VT:er med mellanliggande modulblock av modell MEP0400.

CT-modulblock (med spänningsavkänning upp till 550 V AC)

Core balance-CT:er

MEprotect erbjuder core balance-CT:er (CBCT) med olika märkvärden och olika geometrier/storlekar för kabelfönster.

Alternativt kan kundens egna CBCT:er med 1 A sekundärström användas med MEprotect-reläer.

Core balance-CT:er

HMIer / Grafiska operatörspaneler

MEprotect kan fungera helt autonomt utan något användargränssnitt. Om lokal åtkomst behövs för styrning av utrustning (på/av), för övervakning av utrustningsstatus i realtid eller för att ändra inställningar finns två användargränssnitt HMI tillgängliga:
- 7" TFT-färgpekskärm eller
- 3,8” pekskärm i gråskala med fyra bakgrundsfärger som representerar relästatus
HMI kan monteras på ett avstånd på upp till 100 m (Ethernet-kabel) eller 1 000 m (RS485-kabel) från MEprotect-reläet.

HMIer / Grafiska operatörspaneler

Andra tillbehör

- Extern minnesmodul (för lagring av konfigurationer för MEprotect-reläer, vilket möjliggör reläprogrammering i ett steg, t.ex. efter komponentbyte)
- LV-isoleringsspärrmodul, används för att förhindra att huvudkontaktorn stängs vid jordfel
- LV-spänningskontaktor

Andra tillbehör
Till början