Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MEprotect / relä essence

MEprotect / relä essence

Kraftfullt skydd för centraler till elektrisk energifördelning, med typiska tillämpningar inom alla LV- och MV-anläggningar

Robust och tillförlitligt skydd för alla typer av elektrisk utrustning och distributionsomkopplingsenheter samt kraftfulla funktioner för diagnostik, övervakning och kontroll,
>45 ANSI-skyddsfunktioner i ett relä, plus energimätningar med analys upp till det 31:a övertonsspektrumet – 4x strömingångar, 4x spänningsingångar och 1x jordströmsingångar,
Programmerbara logikfunktioner,
CT-modulblock med varierande märkström (med spänningsavkänning) och essence balance-CT:er tillgängliga,
Inbyggd PLC/SCADA-port precis som på core-modellen

HMI avtagbar

Manöverpanel på 7"/3,8" i färg/gråskala (tillval) Lokal drift och konfiguration (lösenordsskyddad),
Information om energianvändning, driftstatus och skyddshistorik för hela utrustningen,
Kan monteras på ett avstånd på upp till 1 km

Mer information

HMI avtagbar
Till början