MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Enkelt men kraftfullt skydd för motorer och andra elektriska installationer, med användningsområden som Kraftfördelning, fördelningscentraler och motorstyrning etc. Komplett och tillförlitligt skydd för LV- eller MV-motorer och elektrisk utrustning oavsett storlek, inklusive funktioner för diagnostik, övervakning och startkontroll, ~20 ANSI-skyddsfunktioner i ett relä, plus energimätningar med analys upp till det nionde övertonsspektrumet – 4x strömingångar, 4x spänningsingångar och 1x jordströmsingång, Programmerbara logikfunktioner, CT-modulblock med varierande märkström (med spänningsavkänning) och core balance-CT:er tillgängliga, Inbyggd PLC/SCADA-port: - Ethernet-moduler med Modbus TCP eller Profinet - RS485-modeller med Modbus RTU eller Profibus DP v1