MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Bästa valet när det gäller överspänningsskydd i Nordamerika

De här brytarna uppfyller kraven i den amerikanska UL-standarden och den kanadensiska CSA-standarden, de är även klassade av UL. De passar för användning med spänningsaggregat och som skydd för olika underkretsar.

UL 489-klassade ingjutna kretsbrytare NF-U

Den här typen av brytare uppfyller kraven i UL 489 och CSA C22.1 nr 5.