Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Miniatyrkretsbrytare

Miniatyrkretsbrytare

Miniatyrkretsbrytare (MCB) är kompakta elektro-mekaniska enheter för upp till 63 A. De fungerar som skydd mot överlast och kortslutning.

Används framför allt för hushållselektronik och liknande.

Miniatyrkretsbrytare (MCB) BH-D, BH-DN

Standard: IEC60898-1
Brytförmåga:
4,5 kA till 10 kA 230/400 VAC,
10 kA 250 VDC.

Produktspecifikationer

Miniatyrkretsbrytare (MCB)

Kretsbrytare för residualströmmar (RCCB) BV-D

Standard: IEC61008
Typ av residualström: AC-typ

Produktspecifikationer

Kretsbrytare för residualströmmar (RCCB)

Kretsbrytare för residualströmmar med överlastskydd (RCBO) BV-DN

Standard: IEC61009
Brytförmåga:
4,5 kA 230 VAC
Typ av residualström: AC-typ

Produktspecifikationer

Kretsbrytare för residualströmmar med överlastskydd (RCBO) BV-DN
Till början