Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Ingjutna kretsbrytare för DC-kretsar (upp till 1 000 VDC)

Ingjutna kretsbrytare för DC-kretsar (upp till 1 000 VDC)

MCCB för DC-kretsar finns för från 63 A (600 VDC) upp till 800 A (1 000 VDC).

MCCB för DC-kretsar används framför allt på DC-sidan i solenergibaserade kraftsystem, eller i DC-tillämpningar i kraftdistributionssystem, t.ex. i ett datacenter.

Ingjutna kretsbrytare för DC-användning NF-HD

Det finns ett antal olika modeller.
HDV-serien DC600V (63, 125, 250AF)
HDVA-serien DC750V (125, 250AF)
HDW-serien DC750V (3 poler), DC1000V (4 poler) (400, 800AF)

Produktspecifikationer

Ingjutna kretsbrytare för DC-användning
Till början