Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

GT SoftGOT2000

GT SoftGOT2000

En stor fördel med GT SoftGOT2000 är att visualiseringsbilderna kan skapas oberoende av deras slutliga målplattform, dvs. en hardvaruplattform som GOT2000, eller en PC-baserad plattform som GT SoftGOT2000. Detta är en PC-baserad HMI-modul inom GT Works3.

En ytterligare fördel med GT SoftGOT2000 är att den ärvt GT Works3 avancerade simuleringsfunktioner. Simulering kan ske i standalone-konfiguration eller tillsammans med en GX Simulator, som kopplar samman simuleringskod för PLC och HMI till en i verklig mening integrerad metod.

  • Plattformsoberoende, skärmbilder som skapas kan användas i programvarubaserade HMI eller hardvarubaserade GOT HMI-enheter.
  • Fjärrövervakning och drift via intranät/LAN är möjlig.
  • E-poststöd för larm.
  • Historikdata sparas i användarvänliga format.
  • Kommunikation med MELSEC PLC-enheter via seriekommunikation, USB (till System Q-port), CC-Link IE PC-kort eller Ethernet är möjlig.
  • Windows- och Microsoft-program är atkomliga inifran GT Soft GOT2000.

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Specifications

GT Works3: GT SoftGOT2000

Application for

All GOT2000 operator terminals

Software language

English, German

Operating system

MS Windows 2000®, MS Windows® XP, MS Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10

System requirements

The development environment is GT Works3, see above. PC with at least 1 GHz CPU, 512 MB RAM and 1.5 GB free harddisk space

Required computer interface

RS232C, USB, Ethernet

Required dongle interface

USB port (dongle included in the package)

Order information

Art. no.

Runtime version English with USB dongle: 214653

Runtime version German with USB dongle: 210822

Till början