Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

GOT Simple

Lika enkel som inspirerande

GOT Simple

Med utmärkt prestanda och avancerade funktioner ger de här nya GOT Simple HMI-enheterna funktioner som hjälper till att minska nedtiden, möjliggör snabb återhämtning efter enklare fel, ökar tillgängligheten och ger förbättrad produktivitet. Utöver att helt enkelt visa data ger GOT Simple-serien också ett verklig insyn i automatiseringsprocessen och erbjuder en plattform för att lösa typiska produktionsproblem på ett ekonomiskt tilltalande sätt. De är lätta att använda, mycket tillförlitliga och ger är mycket servicevänliga.

Loggningsfunktion

Data från flera olika anslutna industriella enheter kan grupperas och hanteras av GOT Simple. Det går att samla in dessa data med vilket tidsintervall som helst. Dessa data kan ge en indikation gällande den anslutna enhetens status och kan vara användbara vid statusanalys och underhåll. För att övervaka data via GOT-terminalen, rulla nedåt i skärmbilden eller ange en viss tidpunkt. Data kan visas som en historik med trendgrafer.

Multikanalfunktion

GOT Simple operatörspaneler har stöd för Ethernet, RS232 och RS422-kommunikation i multikanalläge. Det går att styra upp till 2 industriella enheter med en GOT Simple. Data kan enkelt överföras mellan enheterna med hjälp av enkla inställningar i HMI-designprogramvaran GT Works3 från Mitsubishi Electric.

FA-transparent funktion

Sekvensprogram och parametrar kan enkelt modifieras i arbetsytan, så det finns inget behov av att överföra data till en extern programmeringsenhet. Användaren behöver inte ha besvär med att byta kabelanslutningar. I detta fall fungerar GOT Simple som en transparent gateway som möjliggör programmering, uppstart och justering av olika industriella enheter från Mitsubishi Electric.

Fler viktiga fakta

  • Djupt integrerade med Mitsubishi Electrics lösningar för fabriksautomation
  • Enkel och intuitiv att använda, går snabbt att konfigurera
  • Ljusstarka och tydliga 7-tums och 10-tums wide screen TFT-displayer
  • Inbyggd SD-kortplats
  • Receptfunktion
  • Förstärkt säkerhet
  • Enkel bildskärmsdesign

Specifikationer

TypGS2110-WTBDGS2107-WTBD
DisplaydelDisplayenhetTFT färg-LCD
Skärmstorlek10"7"
Upplösningpunkter800x480
Displaystorlek (BxH)mm222x132.5 (horisontellt format)154x85.9 (horisontellt format)
Antal teckenFritt definierbart
Displayfärg65536 färger
BakgrundsbelysningLED (ej utbytbar). Bakgrundbelysning på/av, inställbar tid.
PekskärmTypAnalog resistiv film
TangentstorlekMinimum 2x2 punkter (per tangent)
Samtidig nedtryckningSamtidig nedtryckning förhindras (endast 1 punkt kan tryckas)
Livslängd1 miljon gånger (erforderlig kraft 0,08 N eller mindre)
MinneC-diskFlash-minne (internt) (9 MB), för lagring av projektdata, OS
Livslängd (antal skrivningar) 100 000 gånger
Inbyggt gränssnittRS4221 kanal, Överf.hastigh: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Kontakt: D-Sub 9pin (hona); Användning: För kommunikation med styrenheter
Avslutningsresistor: 330 Ω fast
RS2321 kanal, Överf.hastigh: 115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
Kontakt: D-Sub 9pin (hane); Användning: För kommunikation med styrenheter och en streckkodläsare, för anslutning av en pc
(Projektdataläsning/skrivning, FA-transparent funktion)
EthernetDataöverf.metod: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1 kanal, Kontakt: RJ-45 (modulärt uttag);
Användning: För kommunikation med styrenheter, för anslutning av en pc
(Projektdataläsning/skrivning, FA-transparent funktion)
USBUSB (full hastigh. 12 Mbps), 1 kanal, Kontakt: Mini-B;
Användning: För anslutning av en pc (Projektdataläsning/skrivning, FA-transparent funktion)
SD-kort1 kanal, Stöd för minneskort: SDHC minneskort, SD-minneskort;
Användning: Projektdata läsning/skrivning, spara loggdata
Buzzer-utgångEnkelton (LÅNG/KORT/AV, inställbar)
SkyddsklassIP65F (endast frontpanelen)
Yttermått
(BxHxD)
mm272x214x56206x155x50
ViktCa 1,3 (exkl. monteringsfästen)Ca 0,9 (exkl. monteringsfästen)
Kompatibelt programvarupaketGT Works3, Version 1.105K eller senare* (engelsk version)

* Installation av GS Installer krävs.

Till början