Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

GOT2000

Nästa nivå när det gäller grafiska operatörsterminaler

GOT2000

Avancerade funktioner

Mitsubishi Electric har höjt ribban för HMI-enheter med GOT2000-serien, som är konstruerad för att ge operatören optimal kontroll över och övervakning av enhets- och linjestatus.

Med avsevärt förbättrade prestanda, avancerade funktioner, konverteringsfria gränssnitt mot andra automationsenheter samt ett mycket intuitivt, surfplatteliknande användargränssnitt med grafik av hög kvalitet, erbjuder GOT2000-serien ett antal modeller och storlekar för att uppfylla kraven inom ett stort antal olika tillämpningar.

Med sina utökade funktioner ger de här HMI-enheterna kapacitet bortom övervakning och visualisering, med ytterligare funktioner för att hjälpa till att minska nedtiden, möjliggöra snabb återhämtning efter enklare fel, öka tillgängligheten och ge förbättrad produktivitet. Dessutom finns det en programvaruversion av HMI-enheten, GT SoftGOT2000, som innehåller alla funktioner från GOT2000 i en fristående pc eller i en panel-pc.

Konverteringsfri gateway mot många olika enheter

GOT2000 erbjuder konverteringsfri anslutning till automationsenheter från Mitsubishi Electric, t.ex. till PLC-enheter, drivenheter med variabelt varvtal, servodrivenheter och robotar, för att få en enklare installation av olika automationssystem. Inbyggd Ethernet-kommunikation innebär att användaren kan fjärrstyra GOT2000 från en pc (VNC-server) eller till och med en surfplatta eller en portabel terminal. Ett tillval med MES-gränssnitt gör att GOT2000 kan överföra data som samlats in direkt från PLC-enheter och andra automationsenheter direkt till databaser ingående i system på högre nivå. På så sätt försvinner behovet av gateway-lösningar med pc och komplex programmering. Dessutom levereras med GOT2000 med "FA-transparent" funktion, som gör att användare kan länka från en pc via HMI-enheten, till vilken som helst av de anslutna automationsprodukter som det finns stöd för.

Fördelar

Prestanda (benchmarking)

Ny höghastighetsprocessorer ger HMI-användning med stor följsamhet, även under aktiviteter med hög belastning , t.ex. loggning, körning av skript och överföring av larm- och enhetsdata. Överföringshastigheten fördubblas och uppstartstiden halveras jämfört med den tidigare flagskeppsmodellen GOT1000.

Utökad minnesstorlek

Med fyra gånger mer minne än de modeller de ersätter ger HMI-enheterna i GOT2000-serien en flexibel skärmbildsdesign, utan att hänsyn behöver tas till datahanteringskapaciteten. Detta blir möjligt genom teknik för kompression av produktdata plus upp till 128 MB via ett SD-kort av standardtyp.

Multipekskärm/gester

GT2000-serien ger användbarhet i klass med en surfplatta och en nyhet är multipekfunktioner och gester, även med handskar på. Skärmbildsgester gör att användaren lätt kan förstora en skärmbild för bättre visualisering och för att göra det lätt att ställa om små omkopplare. Efter att bilden förstorats kan användaren rulla över hela displayen. Objektgester gör att specifika objekt kan förstoras, flyttas eller vändas, inklusive listor med historikdata, larmpaneler, trenddiagram och dokument. Skärmbilder hos GOT2000 tillåter också att två punkter trycks, för att möjliggöra samtidig aktivering av två omkopplare vid viktiga åtgärder, t.ex. deaktivering av förreglingar eller start. Detta gör att det inte behövs någon extern panelfunktion.

Snygg grafik

GOT2000 HMI erbjuder 65536 färger och har stöd för en mängd olika bildformat – inklusive PNG – för tydliga skärmbilder med väldefinierade objekt som förblir tydliga när de förstoras eller förminskas. HMI-enheten har också stöd för ett bibliotek med olika skalbara typsnitt i olika storlekar.

Avancerad kommunikation

Alla GOT2000 HMI-enheter har kommunikation via Ethernet. RS232 och RS22/485. SD-kort samt USB-portar framtill och på baksidan ger ökad flexibilitet. Bland tillvalen finns LAN-gränssnitt för kommunikation med pc och surfplattor, med möjlighet för användaren att ladda upp/ned bildskärmsdata och använda den transparenta FA-funktionen.

Enkel bildskärmsdesign

GOT2000-serien är fullständigt kompatibel med programvaran GT Works3 för design av skärmbilder, med funktioner som gör att mallar och exempelprojekt kan användas för att få en betydande minskning i antalet steg i processen för att skapa skärmbilder. GT Works3 erbjuder också en heltäckande uppsättning gemensamma funktioner, objekt och former. Hjälpfunktionerna innefattar funktionen "inmatningshjälp för enhet" och en sökfunktion för GT Works3 handböcker.

Bakåtkompatibilitet

Med sin avancerade lösning för dagens krav gällande övervakning och visualisering ger GOT2000 HMI betydande förbättringar jämfört med de GOT1000-modeller de ersätter. På samma gång säkerställs bakåtkompatibiliteten: panelstorleken förblir identisk med tidigare projekt, samtidigt som existerande projekt lätt kan porteras till nya HMI-enheter.

Horisontell integration

Den enastående integrationsförmågan hos Mitsubishi Electrics produkter för fabriksautomation visas genom funktioner som backup/återställning av parametrar och program för PLC, omvandlare och servodrivenheter; GOT transparent läge för anslutning via HMI till Mitsubishis FA-enheter för programmering, övervakning m.m.; användningsklara övervakningsbilder för nätverksdiagnostik m.m.

Till början