Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart Industrial Pro-serien (100-900A)

MEsoftstart Pro-serien (100-900A)

För komplexa applikationer med avancerade konfigurations- och styrningsalternativ.

Tillförlitligt, robust och säkert för ökad produktivitet och anläggningstillgänglighet
Fullständig pekskärmskonfiguration för de mest komplexa driftsfallena för mjuk start och stopp av motorer
Effektstorlekar på 100 till 900A för motorer på 11 till 1400kW
Matningsalternativ 400V AC, 525V AC eller 690V AC

Användargränssnitt med pekskärm

  • - Komplett lokal konfiguration utan dator
  • - Visa status för motor och mjukstartare med hjälp av trendgrafer
  • - Industriellt härdade för tuffa miljöer (upp till 70°C)

Mer information

Användargränssnitt med pekskärm (pro-modeller)
Till början