Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart DIN-skenserien (16-32A)

MEsoftstart DIN-skenserien (16-32A)

När utrymmet är begränsat men du behöver snabb mjukstart med hög effekt

Kompakt lösning för små till medelstora applikationer såsom pumpar, fläktar, kompressorer, fyllningsledningar, transportörer med mera - kraftfull mjukstartare på 16A och 32A i ett litet DIN-skenpaket.

  • - Förbikopplingsrelä och Modbus ingår i alla modeller
  • - Kontrollerade faser: välj mellan 2 eller 3

MEsoftstart/din

  • - Montering på DIN-skena eller panel, för motorer på 3 till 30kW
  • - Används med en spänning på 340-440VAC. Egen strömförsörjning eller 24VDC-matning
  • - Både mjuk start och mjukt stopp möjligt
  • - Skydd, t.ex. "utlösning vid uteblivet flöde" på pumpar
  • - Enkel att konfigurera med hjälp av datorapplikation och lysdioder
  • - Fjärrstyrning och fjärrövervakning (Modbus RTU)

Mer information

MEsoftstart/din på nära hål
Till början