Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MEsoftstart Industrial Core-serien (100-200A)

MEsoftstart Industrial Core-serien (100-200A)

För enkla applikationer där enkel, potentiometerbaserad konfiguration är att föredra.

Tillförlitligt, robust och säkert för ökad produktivitet och anläggningstillgänglighet
Enkel konfiguration med potentiometer/DIP-brytare för vanliga drifter för mjuk start och stopp
Skydd och styrningsalternativ av standardtyp (kan bytas ut med hjälp av datorapplikation)
Effektstorlekar på 100 till 200A för motorer på 11 till 315kW
Matningsalternativ 400V AC, 525V AC eller 690V AC

Användargränssnitt för potentiometerkonfiguration

  • - Vanliga konfigurationsalternativ via enkel potentiometer utan datorapplikation
  • - Industriellt härdade för tuffa miljöer (upp till 70°C)
  • - Mer avancerade konfigurationer via datorapplikation

Mer information

Potentiometeranvändargränssnitt (core-modeller)
Till början