MELSERVO-JE

Produktfamiljen MR-JE ger nya, avancerade funktioner såsom ”one-touch autotuning”, vibrationsdämpning och maskindiagnoser. Allt förpackat i en lättanvänd servo-lösning.

Servo amplifier

MR-JE servo amplifiers are 200 V AC class devices, easy to use and maintain. Thanks to this, users can focus on the effective use of devices without wasting unnecessary time on settings and repairs.

Its strengths are:

  • High efficiency thanks to power up to 3 kW
  • Flexibility and convenience in use thanks to the ability to control the pulse train and analog signal
  • Quick and easy commissioning and maintenance thanks to the right design

Rotary servo motor

The HG series motors are the perfect solution for applications where versatility is needed. Powered with 200V AC, they are easy to optimize. Used in applications such as industrial automation, packaging machines and many others. Their strengths are:

  • Fast and easy optimization of the drive system - thanks to compatibility with the MR-JE series of servo amplifiers
  • 2 types of motors available in this series

Servoförstärkare

MR-JE 200 VAC servoförstärkare är tillgängliga med upp till 3 kW och kan ha antingen pulstågskommunikation eller ett analogt gränssnitt i en enda modell, som är gjord för snabb och enkel start, med snabbt och enkelt underhåll.

Roterande servomotor

200VAC-motorerna i HG-serien är kompatibla med MR-JE och finns i storlekar upp till 3 kW. Det finns två olika motortyper som gör det lätta välja, utifrån kapacitet och önskat moment, för att få bästa möjliga storlek på förstärkare och motor.
Förfrågningar
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.