Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Servo/Motion – MR-J4

Säker, användarvänlig och energieffektiv

Servo/Motion – MR-J4

Servoförstärkarserien MELSERVO MR-J4 och tillhörande positioneringsenheter, enkla motion-moduler och avancerade motion-styrenheter från Mitsubishi Electric, gör att maskinbyggare och slutkunder kan öka produktionssäkerheten och produktionseffektiviteten.

Förstärkarserien MR-J4 har utvecklats för morgondagens automationskrav. Mitsubishi Electric har byggt in ett stort antal innovativa och användarvänliga funktioner för att minimera det tidskrävande och komplicerade arbetet med att matcha mekaniska och elektriska system.

Den absoluta kodningsenheten som ingår som standard har en upplösning på 22 bitar. Detta motsvarar fler än 4 miljoner pulser/varv. Resultatet är enastående stabil rotationskaraktäristik och maximal noggrannhet vid positionering samt en bearbetningshastighet som mer än väl uppfyller prestandakraven i moderna, avancerade maskiner.

Viktiga fakta

  • Förstärkare med en, två och tre axlar för bättre ekonomi, bättre energieffektivitet och bättre utnyttjande av skåputrymme
  • Drift av roterande motorer, linjära motorer och direktdrivna motorer med en enda enhet
  • Säkerhet vid alla tidpunkter – STO (Safe Torque Off) och SS1 (Safe Stop 1) enligt EN 61800-5-2. Tillval för SS2/SOS/SLS/SBC och SSM finns
  • MR-J4-TM med Multi Network-gränssnitt (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP) för öppen anslutning mot tredjeparts motion-styrsystem

Flexibelt motorval

En annan höjdpunkt när det gäller funktioner och flexibilitet är att det går att ansluta olika typer av motorer till MR-J4-förstärkaren. Servoförstärkaren kan smidigt och enkelt användas med roterande motorer och linjära motorer, men även med direktdrivna motorer.

Användarvänlig programvara

Programmeringsverktyget MR Configurator2 underlättar drifttagning och feldiagnostik. Kalibrering, övervakning, diagnostik, läsning och skrivning av parametrar samt testdrift kan lätt utföras på en stand-alone-pc. MR Configurator2 ger stabila maskinsystem, optimal styrning och korta uppställningstider.

Produkter

MR-J4-
◻-A/B/TM
102040607010020035050070011K15K22K
Effektklass (kW)0.10.20.40.60.75123.557111522
Spänningsaggregat1~ 200 – 240 V AC, 1~/3~ 200 – 240 V AC (~2kW), 3~ 200 – 240 V AC (1k~22kW)
StyrfunktionerPositionering/Varvtal/Moment
Styrsystemanslutningar(A) Analog/Pulståg/9 digitala ingångar/6 digitala utgångar, (B) SSCNETIII/H/3 digitala ingångar, 3 digitala utgångar, (TM) Open Network interface (EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP)
GränssnittUSB, RS485, RS422
SkyddsfunktionerNedstängning vid: överström, regenerativ överström, överlast (elektronisk/termisk); skydd mot: överhettning av servomotor, fel i kodningsenheten, regenereringsfel, underspänning/plötsliga strömavbrott samt mot felstormar.
SkyddsklassSjälvkylande IP20, motor IP65/IP67
OmgivningstemperaturDrift: 0–55 °C (ej frysning); Lagring: -20-65 °C (ej frysning)
Relativ luftfuktighet (omgivning)Drift, lagring: 90 % relativ luftfuktighet max. (icke-kondenserande)
ÖvrigtHöjd över havet: 2 000 m eller mindre över havsnivån; Oscillationer: 5,9 m/s² (0,6 G) max.
Till början