MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Grundläggande och lättanvänd styrenhetsmodell för enklare tillämpningar

ALPHA2-styrenheterna erbjuder enkel, tillförlitlig styrning inom en mängd olika automationstillämpningar, bland annat inom belysning, luftkonditionering, säkerhetssystem, temperaturreglering och vattenhantering.

Avancerade små jättar

Alpha fyller luckan mellan traditionella relä- och timerenheter och en PLC, med funktioner, tillförlitlighet och flexibilitet, men utan oron för overheadkostnader.

Alpha är den perfekta underhållsprodukten, som ändå kan styra en ny process redan från början. Alpha 2 (Alpha XL) kan hantera upp till 200 funktionsblock i ett enda program. Varje enskild funktion (timer, räknare, analog signalbehandling, kalender, klocka osv.) kan användas så många gånger du behöver i ditt program.

Vad kan du vänta dig av ALPHA-serien?

De integrerade produkterna i ALPHA-familjen ersätter många av de diskreta komponenter som används i konventionella system, med en hel rad nya möjligheter till ekonomiska lösningar.

  • växthus och jordbruksutrustning
  • pumpstyrning
  • hanteringssystem
  • styrning av dörrar, grindar och persienner
  • specialfordon
  • värme, luftkonditionering och ventilation
  • belysningssystem
  • larm- och säkerhetssystem
  • utomhustillämpningar.
Allt-i-ett spänningsaggregat, CPU och I/O i samma huvudenhet. Bland de inbyggda funktionerna återfinns display, analoga ingångar, räknare, timerenheter och GSM-funktioner.
4 olika I/O-utbyggnadsmoduler finns.
Alternativ för analoga utgångar och ingångar för temperaturgivare finns.
AS-gränssnitt för slavenheter finns.
Grafiskt programmeringsgränssnitt för ALPHA2-serien.
Utbud av kablar och minneskassetter.