Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

iQ-R

Inbyggd modulär styrenhet

iQ-R

iQ-R-seriens CPU-enheter erbjuder dramatiska förbättringar vad gäller prestanda och sätter en helt ny standard vad gäller bearbetningshastighet. Detta ger inte bara möjligt för användaren att införa förbättrade systemkonstruktioner, utan lägger även grunden för en betydande minskning av hårdvarukostnaderna. På samma gång erbjuder iQ-R-serien minskade utvecklingskostnader och underhållskostnader, samt minskad risk för systemfel, samtidigt som den ger en innovativ väg till uppgraderingar som gör att användaren kan dra nytta av en ständigt pågående programvaruutveckling, istället för att förlita sig på hårdvaruuppgraderingar.

Fördelar

Med en skanningstid på 0,14 ms, kapacitet för att hantera upp till 419 instruktioner per ms, samt en LD-instruktionshantering på 0,98 ns, sätter iQ-R-serien en helt ny standard vad gäller prestanda och hjälper till att leverera produktivitetsökningar.

iQ-R-serien erbjuder synkroniserad skanning av PLC och nätverk, för att undvika fördröjningar i dataöverföringen och ge ökad kvalitet i tillverkningen. Dessutom är alla utgångsmoduler synkroniserade för att ge en mycket mer precis styrning, samtidigt som det inte längre behövs några givare för positionsdetektering. Resultatet blir en minskad total systemkostnad.

Viktig processinformation som recept kan lagras i iQ-R:s inbyggda databas, för att förebygga att hela automationssystemet stannar när det t.ex uppstår nätverksproblem som gör att kommunikationen med pc:ns databasserver avbryts. iQ-R kan också hantera backup/återställning av alla parametrar/data för hela PLC-systemet, inklusive nätverksenheter av typen CC-Link IE Field.

Användare kan t.ex. definiera fel och händelser som automatiskt ska lagras på ett SD-kort via den inbyggda SD-kortplatsen. I händelse av ett fel eller en viss händelse kan PLC-enheten lagra all relevant processinformation samt fel- och händelseloggen, inklusive driftshistorik, på ett SD-kort. Dessa data kan sedan enkelt analyseras och användas för att minska nedtiden och underhållsarbetet.

En av iQ-R-seriens funktioner är möjligheten att ansluta en hårdvarunyckel till CPU-enheten för ökad säkerhet, då CPU-modulen inte fungerar utan denna. Data som lagras i nyckeln är krypterade och kan inte kopieras av utomstående. Dessutom kan godkända IP-adresser ställas in så att ej godkända enheter nekas åtkomst. Därmed minskas risken för hackerproblem samt ändring av PLC-programmet av oauktoriserad personal. Allt detta ligger ovanpå en funktion för autentisering av användare.

Fler viktiga fakta

  • Högprestanda-CPU
  • Skalbar plattform
  • Synkroniserad styrning
  • Säker datalagring
  • Minskat underhållsarbete
  • Konverteringsfri anslutning via SLMP-kommunikation
  • Effektivt konstruktionsarbete – GX Works3
  • Systemsäkerhet
  • MELSEC System Q-kompatibilitet

Specifikationer

Spänningsmatning
SpänningsmatningR_PAC/DC-ingång
HuvudbasenhetR3_B5-12 kortplatser
UtbyggnadsbasenhetR6_B5-12 kortplatser
RO-utbyggnadsbas (Q-serie-typ)RQ6_B5-12 kortplatser
UtbyggnadskabelRC_B0,6–5 m
CPU
Programmerbar styrenhets-CPUR_CPU40–1200 K steg
Motion-CPUR_MTCPU16–32 axlar
SD-minneskortL1MEM-_GBSD2–4 GB
Utbyggd SRAM-kassettNZ2MC-_MBS1–8 MB
I/O
AC-ingångarRX1016 punkter
DC-ingångarRX_C_16–64 punkter
ReläingångarRY10R216 punkter
Transistorutgångar (sänka)RY_NT_P16–64 punkter
Transistorutgångar (källa)RY_PT_P16–64 punkter
Kombinerad I/O-modul
DC-ingång. transistorutgångar (sänka)RH42C4NT2P32 punkter
Analog
Analoga ingångarR60AD44 kanaler
R60ADV88 kanaler (spänning)
T60ADI88 kanaler (ström)
Analoga utgångarR60DA44 kanaler
R60DAV88 kanaler (spänning)
T60DAI88 kanaler (ström)
Motionstyrning, positionering, höghastighetsräknare
Enkel motionstyrningRD77MS_2–16 axlar
Positionering
TransistorutgångRD75P_2–4 axlar
Differentiell drivenhetsutgångRD75D_2–4 axlar
Höghastighetsräknare
DC-ingång/transistorutgång (sänka)RD62P22 kanaler
DC-ingång/transistorutgång (källa)RD62P2E2 kanaler
Differentiell ingång/transistorutgång (sänka)RD62D22 kanaler
Nätverk
EthernetRJ71EN711 G/100 M/10 Mbps multipel nätverkstyp
(Ethernet/CC-Link IE)
CC-Link IE Control nätverkRJ71GP21-SXStyrande/normal station, optisk kabel
CC-Link IE Field nätverkRJ71GF11-T2Master/lokal station
CC-LinkRJ61BT1Master/lokal station CC-Link Ver.2
SeriekommunikationRJ71C24RS232, RS422/485
RJ71C24-R2RS232 x2 kanaler
RJ71C24-R4RS422/485 x2 kanaler
Till början