• Registrering
  • Login

Produkter

Print page

CPU

CPU

MELSEC iQ-R-serien innehåller ett stort antal programmerbara automationsstyrenheter, för att kunna hantera de olika aspekterna av automationsstyrning.

Multi-CPU-arkitekturen har förbättrats ytterligare och möjliggör snabbare datautbyte över bakplanet (basenheten).

CPU

CPU-enheterna innehåller olika inbyggda funktioner som gör att de kan utföra en mängd olika styruppgifter. De är utrustade med en inbyggd usb-port och en Ethernet-port.

iQ-R CPU

Motion-CPU

Motion-CPU enheterna medger olika styrfunktioner för positionering, varvtal, moment, avancerad synkning m.m.

Motion-CPU

Process-CPU, redundanta funktioner

Process-CPU-modulen är en del av det tillämpningsspecifika utbudet i MELSEC iQ-R-serien. Det finns fyra CPU-alternativ, med minnesstorlekar från 80K upp till 12000K steg. Den är speciellt framtagen för storskaliga processtyrsystem som kräver hög prestanda, men även hantering av stora PID-återkopplingsslingor.

Process-CPU, redundanta funktioner

CPU för säkerhetstillämpningar

CPU-modulen för säkerhetstillämpningar gör det möjligt att styra både generiska och säkerhetsrelaterade program i samma modul och den kan lätt programmeras via GX Works3:s intuitiva funktioner.

CPU för säkerhetstillämpningar

C Controller

C Controller-modulen är en del av det tillämpningsspecifika utbudet inom MELSEC iQ-R-serien. Den ARM®-baserade flerkärniga processorn, som installeras med VxWorks® Version 6.9, gör det möjligt att samtidigt köra flera olika program, något som ger ett robust och deterministiskt alternativ till datorbaserade system.

C Controller

CPU-tillval

Det finns ytterligare tillval för CPU-modulerna, t.ex. batterier och minneskort.

Tillbehör