Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

System Q säkerhetsrelä

System Q säkerhetsrelä

Säkerhetsrelämodulen QS90SR2SP gör det möjligt att inkludera säkerhets-I/O i en konventionell System Q-styrenhet, för de fall då det inte är kostnadseffektivt att använda en speciell säkerhetsstyrenhet. Modulen kan monteras på en vanlig System Q-plats, eller så kan den användas med en decentraliserad anslutning, eller i ett vanligt, öppet CC-Link-nätverk. Den ger därför stor flexibilitet vid systemdesign. QS90 uppfyller alla krav för relevanta säkerhetscertifikat som EN 954 Kategori 4 och ISO 13849-1/2006 PL e.

Systemkonfigurationer

  • Säkerhets-I/O och konventionell I/O i samma rack
  • Kombinera lokal och decentraliserad I/O i samma system utan komplexitet
  • Lägg till säkerhets-I/O till ett CC-Link standardnätverk, tillsammans med icke-säkerhetsenheter

Specifikationer

System Q säkerhetsreläUtbyggnadsmodul
CC-Link-typ
QS90SR2SP-CC
(215801, P-typ)
QS90SR2SN-CC
(215803, N-typ)
Q-Bus-typ
QS90SR2SP-Q
(215799, P-typ)
QS90SR2SN-Q
(215800, N-typ)
QS90SR2SP-EX
(215804, P-typ)
QSSR2SN-EX
(215805, N-typ)
SäkerhetsstandardEN 954-1 Kategori 4
Säkerhetsingång1 punkt (dubbel kabel)
Startingång1 punkt
Säkerhetsutgång1 punkt (dubbel/trippel kabel)
Klassad last (ström) Kategori 4 3,6A/punkt
Upp till kategori 3
5,0A/punkt
AC250V/DC30V
SvarstidAvstängningsutgång< 20 ms
Startutgång< 50 ms
Spänningsmatning modulDC24 VFörsörjning från en säkerhetsrelämodul
Spänningsmatning utDC24 VFörsörjning från en säkerhetsrelämodul
Utbyggda modulerUpp till 3 utbyggda moduler-
TerminaltypFjäderklämma
Livstid (relä)Mekaniskt>5 000 000 gånger
Elektriskt>100 000 gånger
Mått (LxHxB) [mm]45 x 111 x 11155,2 x 98 x 11245 x 111 x 111
Till början