Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MELSEC QS Safety PLC

MELSEC QS Safety PLC

Skydda stora system men förbli kostnadseffektiv. Detta är det främsta löftet när det gäller QS Safety PLC. Förr skyddades produktionslinjer av "öar" av säkerhetsfunktioner, typiskt speciella säkerhetsreläpaneler. Denna metod var visserligen säker, men den led av samma nackdelar som gjorde att konventionella reläpaneler byttes ut för många år sedan. En säkerhetsreläpanel är dyr att bygga, svår att byta och det tar tid att felsöka den. QS erbjuder ett modernt säkerhetskoncept genom att kombinera ett distribuerat -nätverk med flexibiliteten hos en modern styrenhet. Detta ger kapacitet att täcka en hel produktionslinje, med fördelar som minskat kablage, snabb diagnostik samt enkel programmering och enkelt underhåll. Då detta är en säkerhetsstyrenhet, finns det naturligtvis en full uppsättning säkerhetskontroller riktade mot systemfel och oauktoriserad påverkan. Certifiering enligt SIL 3, Kategori 4 fullbordar bilden.

MELSEC QS Safety PLC

Specifikationer

QS Safety PLC
I/O-kapacitet6144 (max 1008 säkerhets-I/O)
Programminneskapacitet14k steg
Grundläggande instruktionsexekveringstid0,10 µs
I/ODistribuerade I/O-block på CC-Link Safety
Tillgängliga I/O-typer3 typer (8 dubbla in/4 dubbla ut; 8 dubbla in; 4 dubbla ut)
Diagnostisk kapacitetUtrymme för 3000 drifts- och felmeddelanden
NätverkskonnektivitetCC-Link Safety, CC-Link IE, MELSECNET/H, Ethernet
SäkerhetscertifikatIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategori 4)
Till början