Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

MELSEC WS Safety Controller, spänningsförsörjd av SICK

MELSEC WS Safety Controller, spänningsförsörjd av SICK

MELSEC WS Safety Controller ger ett kostnadseffektivt sätt att addera en säkerhetsstyrenhets funktioner för enskilda maskiner, eller småskaliga system. Mitsubishi Electric är stolta över att utvecklingen av WS skett i samarbete med SICK AG i Tyskland, en erkänd branschledare inom global maskinsäkerhet. Dess kompakta storlek säkerställer en smidig placering i de flesta styrutrustningsskåp, utan extra kostnader. Konfigurationen sparar utvecklingstid med hjälp av en metod baserad på grafiska ikoner, samtidigt förenklas programutveckling och certifiering genom användningen av säkerhetsfunktionsblock. För mer komplexa behov kan WS också skalas genom att helt enkelt lägga till ytterligare I/O-moduler. Slutligen är det lätt att uppnå integration med konventionella styrsystem med anslutning till det öppna nätverket CC-Link eller Ethernet.

MELSEC WS Safety Controller, spänningsförsörjd av SICK

Specifikationer

WS säkerhetsstyrenhet
I/O-kapacitet144 punkter (enkel kanal)/72 punkter (dubbel kanal)
ProgramminneskapacitetUpp till 255 funktionsblock
I/OModulära enheter (upp till 18), enkel eller dubbel kanal
Tillgängliga I/O-typerDC-säkerhet in & ut, säkerhetsrelä ut
Diagnostisk kapacitetÖvervakning av internt tillstånd, exekveringsfelhistorik
NätverkskonnektivitetCC-Link, Ethernet, EFI (direkt kommunikation med SICK säkerhetsenheter)
SäkerhetscertifikatIEC 61508 SIL 3, ISO13849-1 PL e (EN 954 Kategori 4)
Till början