Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Modulära PLC

Tillförlitlig styrning när du behöver den som bäst

Modulära PLC

Byggt på sin föregångare AnSH är SystemQ ett styrsystemkoncept som låter användaren blanda och välja den bästa kombinationen av CPU:er, kommunikationsenheter, speciella styrmoduler och olika I/O på en basplatta. Detta gör att användarna kan bygga system för det de behöver, när de behöver det och var de behöver det.

Många funktioner

Enkla och avancerade PLC-CPU:er, speciella styrenheter för motion och processer, men även vanliga PC kan kombineras till en enda System Q-lösning, med upp till fyra olika CPU:er. Detta gör att användaren kan välja styrprinciper, programmeringskoncept och programmeringsspråk - allt med en enda plattform.

En automationsplattform för framtiden

Flexibilitet och skalbarhet är nyckelfaktorerna som gör System Q till den enda automationsplattform du behöver. Användaren kan skapa enkel styrning av en individuell maskin eller integrerad styrning av en hel anläggning utifrån samma hårdvaruplattform.

Modulära PLC

Vad kan du vänta dig av Mitsubishis Modulära PLC:er?

  • Global användning
    System Q stödjer en mängd olika matningsspänningar, vilket betyder att plattformen kan användas över hela världen, med ett stort utbud av leveransgodkännanden, CE-godkännande och uppfyllande av automationsbranschens olika kvalitetsstandarder - System Q är en produkt att lita på.
  • Total skalbarhet
    System Q är gjort för att växa med din tillämpning, från standalone-lösningen Q00J till redundanta nätverkslösningar med process-CPU:n Q25PRH. System Q:s plattformskoncept låter dig lägga till och skräddarsy de funktioner du behöver.
  • Multi-CPU
    Automationsplattformen System Q låter dig använda flera CPU-enheter på samma basplatta. Du kan kombinera upp till fyra CPU-typer, som PLC, motion-CPU, PC, Q-C och process-CPU, till en enda helhetslösning.
  • Anslutning till flera nätverk
    Från det grundläggande AS-gränssnittet upp till Ethernet-baserade nätverk kan System Q lätt kommunicera med Mitsubishi- och tredjepartsprodukter. System Q kan också öka produktiviteten i din anläggning genom att ge en direkt koppling till en SQL-databas via Ethernet.
  • Flexibilitet
    Det breda utbudet av CPU-enheter, I/O-moduler, specialmoduler och kommunikationsmoduler gör System Q till ett av de mest flexibla modulära automationssystemen i världen.
  • Dubbel redundans
    Den redundanta process-CPU:n Q12/25PRH kan, med standard PLC-teknik, ge ett standby-system med automatisk datasynkronisering. Modulkonceptet erbjuder också olika grader av redundans, från spänningsmatning och styrsystem till redundanta nätverksmoduler.

Produkter

TypMELSEC System Q
Spänningsmatning100-240 V AC / 24 V DC
Ingångar/Utgångar32-4096
Digitala utgångarRelä, transistor, triac
Cykelperiod/log.instr.0,034 - 0,2 µs
PLC-programminne8 to 1000 k steg
Till början