Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Modulära PLC – PLC-styrning

Tillförlitlig styrning när du som bäst behöver den

Modulära PLC – PLC-styrning

Det modulära konceptet

Byggt på sin föregångare AnSH är SystemQ ett styrsystemkoncept som låter användaren blanda och välja den bästa kombinationen av CPU:er, kommunikationsenheter, speciella styrmoduler och olika I/O på en basplatta. Detta gör att användarna kan bygga system för det de behöver, när de behöver det och var de behöver det.

Många funktioner

Enkla och avancerade PLC-CPU:er, speciella styrenheter för motion och processer, men även vanliga PC, kan kombineras till en enda System Q-lösning, med upp till fyra olika CPU:er. Detta gör att användaren kan välja styrprinciper, programmeringskoncept och programmeringsspråk - allt med en enda plattform.

En automationsplattform för framtiden

Flexibilitet och skalbarhet är nyckelfaktorerna som gör System Q till den enda automationsplattform du behöver. Användaren kan skapa enkel styrning av en individuell maskin eller integrerad styrning av en hel anläggning utifrån samma hårdvaruplattform.

Som stöd för System Q-plattformen finns en svit med programvaruverktyg som ger en enkel och omfattande integration via EZSocket, Mitsubishis egen middleware. Dessutom erbjuder Mitsubishi programvaruverktyg som stödjer internationella standarder som IEC1131.3, OPC och Active X. Denna utmärkta flexibilitet hjälper användaren att minska utvecklingstiderna, förenkla driftsättningen och skapa ständigt systemunderhåll.

Enkla PLC-enheter

Det är inte alla styrtillämpningar som kräver hela kraften hos System Q. Många maskintillverkare bygger till exempel in styrtekniken i sina maskiner och kräver små, kompakta enheter med mycket snabb funktion. System Q erbjuder enkla PLC-enheter av just denna typ, där effekt och prestanda balanseras mot kostnad. Ett bra exempel på detta är CPU:n Q00J.

Denna "allt-i-ett"-enhet är en enda enhet, med spänningsmatning, CPU och basplatta, som är användningsfärdig och perfekt för små system som fortfarande kräver kraftfulla prestanda. Andra enkla PLC-alternativ är de klassiska modulerna Q00 och Q01, de första stegen på vägen till en komplett System Q-plattform.

Avancerade PLC-enheter

För avancerade maskiner och styrning av tillverkningsenheter, inklusive infrastruktur och anläggningsstyrning, erbjuder System Q:s avancerade PLC-CPU:er enastående prestanda och anpassning.

Processorerna levereras med en rad olika minnesuppsättningar, som alla kan byggas ut vid behov. Detta betyder att System Q:s PLC-enheter kan stödja komplexa program och stora mängder lagrade driftsdata.

Universella PLC CPU

Universella PLC CPU är den senaste generationen modulära CPU för styrsystemplattformen MELSEC System Q och de utgör ryggraden i iQ Platform-systemet. De kan kombineras med CPU för motion, robotar och NC för att skapa skalbara och höggradigt flexibla modulära automationsssystem.

Skalbarhet

Med undantag för den inbyggda Q00J-CPU:n är alla System Q:s PLC-processorer utbytbara, vilket betyder att processorkraften kan ökas när tillämpningarna så kräver, så att din investering i infrastruktur och hårdvara skyddas.

Multiprocessorstöd

Upp till 4 olika System Q-PLC kan placeras i ett enda system. De kan användas för att styra sin egen uppsättning aktiviteter eller för att fördela processor- och styrfunktionerna, så att systemet reagerar snabbt. Detta ger användarna snabbare och mer dynamisk styrning, med bättre produktionskvalitet och förbättrad produktivitet.

Produkter

SpecificationsQ00UJCPUQ00UCPUQ01UCPUQ02UCPU
TypeMulti processor CPU module
I/O points256/81921024/81921024/81922048/8192
CPU self-diagnostic functionsCPU error detection,Watch Dog, battery error detection,memory error detection, programcheck, power supply error detection, fuse error detection
Battery bufferAll CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
Memory typeRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Memory
capacity
overall≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. for PLC program10 k steps (40 kByte)10 k steps (40 kByte)15 k steps (60 kByte)20 k steps (80 kByte)
Program cycle period120 ns/log. instruction80 ns/log. instruction60 ns/log. instruction40 ns/log. instruction
Dimensions (WxHxD)mm245x98x9827.4x98x89.327.4x98x89.327.4x98x89.3
SpecificationsQ03UDCPU, Q03UDECPUQ04UDHCPU, Q04UDEHCPUQ06UDHCPU, Q06UDEHCPUQ10UDHCPU, Q10UDEHCPU
TypeMulti processor CPU module
I/O points3049/81924096/81924096/81924096/8192
CPU self-diagnostic functionsCPU error detection,Watch Dog, battery error detection,memory error detection, programcheck, power supply error detection, fuse error detection
Battery bufferAll CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
Memory typeRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Memory
capacity
overall≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. for PLC program30 k steps (120 kByte)40 k steps (160 kByte)65 k steps (240 kByte)100 k steps (400 kByte)
Program cycle period20 ns/log. instruction9.5 ns/log. instruction9.5 ns/log. instruction9.5 ns/log. instruction
Dimensions (WxHxD)mm27.4x98x89.327.4x98x89.327.4x98x89.327.4x98x89.3
SpecificationsQ13UDHCPU, Q13UDEHCPUQ20UDHCPU, Q20UDEHCPUQ30UDHCPU, Q30UDEHCPU
TypeMulti processor CPU module
I/O points4096/81924096/81924096/8192
CPU self-diagnostic functionsCPU error detection,Watch Dog, battery error detection,memory error detection, programcheck, power supply error detection, fuse error detection
Battery bufferAll CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
Memory typeRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASHRAM, ROM, FLASH
Memory
capacity
overall≤32 MByte≤32 MByte≤32 MByte
max. for PLC program130 k steps (520 kByte)200 k steps (800 kByte)260 k steps (1040 kByte)
Program cycle period9.5 ns/log. instruction9.5 ns/log. instruction9.5 ns/log. instruction
Dimensions (WxHxD)mm27.4x98x89.327.4x98x89.327.4x98x89.3
SpecificationsQ03UDVCPUQ04UDVCPUQ06UDVCPUQ13UDVCPUQ26UDVCPU
TypeMulti processor CPU module
I/O points4096/8192
CPU self-diagnostic functionsCPU error detection, Watch Dog, battery error detection, memory error detection, program check, power supply error detection, fuse error detection
Battery bufferAll CPU modules are fitted with a lithium-battery with a life expectancy of 5 years.
Memory typeRAM, ROM, FLASH, SD-Card, extended SRAM cassette
Memory capacity for PLC program30 k steps (120 kByte)40 k steps (160 kByte)60 k steps (240 kByte)130 k steps (520 kByte)260 k steps (1040 kByte)
Program cycle period1,9 ns/log. instruction
Dimensions (WxHxD)27,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x11527,4x98x115
TypEnkel PLCAvancerad PLC
ModellutbudQ00J – Q01Q02 – Q25H
Totalt antal ingångar/utgångar256 – 1024 / 20484096/8192
Minneskapacitet58 – 94 kB32 MB
Programminne8k steg – 14k steg28k steg – 252k steg
Programcykelperiod per logisk instruktion0,20 – 0,1 s79 – 34 ns
Multi-CPU-kapacitet
(Max. 4 CPU)
Ja för Q00CPU och Q01CPUJa – upp till 4 per system
Till början