Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

CPU

CPU

MELSEC-Q-serien erbjuder ett brett utbud av CPU-enheter för att möta din anläggnings styrsystembehov, samtidigt som din produktion blir effektivare.

Kraftfulla CPU-lösningar för PLC, processer, redundanta system, motionstyrning, styrning via programspråket C, robottillämpningar, NC-styrning och inbäddad pc-styrning.

CPU

En omfattande uppsättning av CPU-enheter för både stora och små tillämpningar.

Mer information

QCPU

Process-CPU

Den här CPU-enheten möjliggör detaljerad instrumentstyrning och är kompatibel med såväl enkel styrning som komplexa styrslingor.

Mer information

Process-CPU

Redundanta CPU-enheter

Den här CPU-enheten ökar systemets tillförlitlighet genom att erbjuda ett parallellt standby-system bestående av en CPU-modul, en spänningsaggregatmodul, en huvudbasenhet och en nätverksmodul.

Mer information

Redundanta CPU-enheter

CPU-enhet för C Controller

Den här VX-Works-baserade CPU-enheten gör att användarna kan programmera i programmeringsspråket C; detta möjliggör användning av existerande programlösningar som tagits fram för konventionella mikrodatorkort, persondatorer m.m.

Produktspecifikation

CPU-enhet för C Controller

Motion-CPU

Den här rörelsestyrenheten ger styrning vid höga varvtal av upp till 32 axlar via en enda CPU med samma storlek som Q-seriens PLC CPU. Dessutom kan upp till tre CPU-moduler och 96 axlar styras med systemet med multipla CPU-enheter.

Mer information

Motion-CPU

CPU-tillval

Ytterligare tillval finns för CPU-modulen, till exempel batterier och minneskort.

Produktspecifikation

Tillval

WinCPU

Denna pc-CPU ger användarna flexibilitet genom att göra det möjligt för dem att lägga in lokala datorbaserade lösningar direkt i sina styrkoncept.

Produktspecifikation

WinCPU
Till början