MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Serien MELSEC-L förnyar och utvecklar din produktionsanläggning genom att erbjuda flexibilitet och många lättanvända funktioner

Serien MELSEC-L förnyar och utvecklar din produktionsanläggning genom att erbjuda flexibilitet och många lättanvända funktioner. Serien MELSEC-L har utformats grundat på en passion för monozukuri (skapande), pålitlig teknik och tillförlitlighet. Konceptet gäller också för installation och drift av system.

Rackfri modulär styrenhet

L-serien består av kraftfulla men kompakta modulära styrenheter, med många funktioner inbyggda i själva CPU-enheten. Med sin utmärkta kostnadseffektivitet och användbarhet är den perfekt för användning i medelstora styrsystemtillämpningar.

Hög systemfleixibilitet

Den rackfria konstruktionen ger hög systemflexibilitet med minimal formfaktor. Arkitekturen med en enda CPU innefattar inbyggt Ethernet och Mini-USB-gränssnitt, en SD/SDHC-minneskortplats för programlagring och dataloggning samt 24 digitala I/O för enkla höghastighets räknartillämpningar och positioneringsfunktioner. Den högpresterande CPU-enheten innehåller också en CC-Link V2 Master/Local-station för anslutning till det kraftfulla öppna fältbussnätverket CC-Link.

Förutom de redan inbyggda funktionerna kan CPU-enheten förses med upp till 10 utbyggnads- och specialfunktionsmoduler för ytterligare digitalt och analogt I/O, höghastighetsräknare, kommunikationsgränssnitt, Simple Motion, positionering osv.

Den kompakta storleken, enkel utbyggnad, nätverksfunktioner och en mängd inbyggda kraftfulla funktioner gör L-serien perfekt för både standalone-maskiner och nätverksanslutna stationer inom större tillämpningar.

Dataloggning

Den inbyggda dataloggningsfunktionen erbjuder ett enkelt sätt att samla in information för felsökning, prestandautvärderingar och andra tillämpningar. Det ingående konfigureringsverktyget gör det lätt att ställa in dataloggningsfunktionen via ett gränssnitt med en steg-för-steg-guide. Med GX LogViewer blir insamlade data lätta att tolka och förstå.

USB och Ethernet som standard

Den inbyggda USB 2.0-porten eller ett inbyggt Ethernet-gränssnitt kan användas för direkt anslutning på platsen vid installation. Ethernet-gränssnittet stödjer direkt anslutning och kräver inte någon konfigurering av PLC-enheten eller pc:n för att fungera.

Avancerad programmeringsprogramvara

GX Works2 är nästa generation inom PLC-underhålls och programmeringsprogramvara och passar perfekt för L-serien.

CPU

CPU-enheter i L-serien erbjuder ett stort antal olika styrfunktioner med inbyggt I/O som standard. Genom att lägga till fler moduler kan du anpassa systemet till varje individuell lösning.

Förgrenings-/utbyggnadsmodul

Den här modulen gör att systemet kan byggas ut det matchar din produktionsanläggnings storlek.

Spänningsmatning

De här modulerna förser CPU-enheter, ingångs-/utgångsmoduler m.fl. med spänning.

I/O-modul

De här modulerna är för anslutning av ingångs- och utgångsenheter. Det finns diverse I/O-moduler som passar dina olika systembehov.

Analoga I/O-moduler

De här modulerna använder analoga metoder för inkommande/utgående data. De uppnår noggrann styrning med hög hastighet, stor noggrannhet och hög upplösning.

Räknarmodul

Räkna pulser enkelt och med stor noggrannhet vid höga varvtal med den här modulen.

Enkel motion-modul

Ett antal olika styrmetoder, bland annat positioneringsstyrning, varvtalsstyrning, momentstyrning, kamstyrning och synkroniserad styrning kan lätt implementeras.

Positioneringsmodul

De här modulerna är för positioneringsstyrning med hög hastighet och stor noggrannhet.

Informationsmodul

De här modulerna möjliggör informationsutbyte med värdstyrsystemet, så att produktionseffektiviteten förbättras via insamling och övervakning av olika sorters produktionsinformation.

Styrnätverksmodul

De här gränssnittsmoduler ger möjlighet att ansluta till olika nätverk som återfinns på varje automatiseringsnivå i en anläggnings automatiseringssystem.