MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Den här programvaran gör det möjligt att på ett enkelt sätt göra inställningar för Q-seriens intelligenta funktionsmoduler, utan att det behövs några program.

Kraftfulla integrerade programmeringsverktyg

GX Configurator DP kan användas för att konfigurera alla Profibus/DP-moduler som hör till Mitsubishis modulära PLC. Förutom MELSEC PLC finns det också stöd för anslutning av Mitsubishi frekvensomriktare, E-seriens grafiska styrenheter och fjärr-I/O-moduler.

Det är också lätt att integrera slavmoduler från tredjepartsleverantörer genom att importera GSD-data. GX Configurator DP gör det lätta att hantera Profibus/DP. När du vill konfigurera ditt nätverk med detta verktyg drar du bara användningsfärdiga grafikobjekt motsvarande dina enheter till den grafiska representationen av Profibus DP-nätverket på skärmen. Du anger sedan enhetens stationsnummer och specificerar vilka PLC-adresser du vill ge de olika anslutna Profibus/DP-slavenheterna. Det finns stöd för en stor mängd parametrar hos Profibus/DP-slavenheterna, konfigurering hanteras enkelt via GSD-filer.

Bland nyckelfunktionerna finns:

  • enkel konfigurering för Europas populäraste nätverk
  • stöd för Mitsubishis Profibus-produkter och tredjepartsprodukter
  • det krävs inga PLC-programmeringskunskaper
  • grafiskt gränssnitt för enkel konfigurering
  • nätverkslayout som är lätt att förstå
  • användarvänlig konfigurationsprogramvara för PROFIBUS/DP
  • 32-bits-version för MS Windows 95/98 och NT4/2000
  • stöd för konfigurering av alla PROFIBUS/DP-moduler
  • stort utbud av användarparametrar genom användning av GSD-filer
  • enkel konfigurering av tredjeparts slavenheter
  • hämtning av konfigureringsdatatabeller via nätverket.