MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
Den här omfattande programvarusviten innefattar programmeringsprogramvara för effektiv systemöverskridande konstruktion, till exempel med PLC, motions-styrning och GOT.

Integrerad konstruktionsprogramvara

iQ Works är en integrerad programvarusvit som består av GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 och FR Configurator2, och som används för att programmera automationsprodukter från Mitsubishi Electric. Programvaruintegrationen förstärks med Navigator för central konfiguration, som innehåller ett lättanvänt, grafiskt användargränssnitt med ytterligare projektdelningsfunktioner, t.ex. systemetiketter och systemparametrar. Fördelen med denna kraftfulla integrerade programvarusvit är att systemkonstruktionsarbetet underlättas genom att antalet repetitiva uppgifter minskas, något som ger färre fel och sänkt total livskostnad.

Grafikbaserat konfigurationsverktyg på systemnivå som förenklar systemkonstruktionsarbetet med hjälp av en visuell representation av systemet. Systemhanteringsfunktioner som systemomfattande parametrisering, gemensamma etiketter och blockläsning av projektdata ingår också.

GX Works3 – Konstruktionsprogramvara för styrenheter

GX Works3 är den senaste generationen programmerings- och underhållsprogramvara från Mitsubishi Electric som är framtagen speciellt för styrsystem i MELSEC iQ-R-serien. Programvaran innehåller många nya funktioner, t.ex. integrerad installation av motionstyrning och stöd för multipla språk, något som ger en lösning med en intuitiv konstruktionsmiljö.

GT Works3 –Designprogramvara för GOT-skärmbilder

Denna programvara för skapande av skärmbilder för GOT (grafiska operatörsterminaler) har försetts med tre huvudfunktioner —enkelhet, grafisk design och enkel användning —som gör att skärmbilder kan skapas med färre steg.

MT Works2 – Konstruktionsprogramvara för motion-styrenheter

Denna programvara för design och underhåll av motionstyrning innehåller intuitiv grafisk programmering, tillsammans med en en digital oscilloskop-simulator.

RT ToolBox3 – Konstruktionsprogramvara för robotar

Den här konfigurationsprogramvaran för robotar stödjer många olika steg, från programmering till driftsättning, utvärdering och underhåll. Dessutom fås förbättrat preventivt underhåll genom användning av en integrerad 3D-robotsimulator.

FR Configurator2 – Konfigurationsprogramvara för omvandlare

Den här programvaran förenklar konfiguration och underhåll av AC-omvandlare. Parametrar är enkla att registrera och fördela till multipla omvandlare vid uppdatering och PLC-funktionen aktiveras från en enda konfigurationskärmbild.