Sök

Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Fjärr-I/O – MELSEC STlite

MELSEC STlite - optimerade för verklighetens krav

Fjärr-I/O – MELSEC STlite

STlite-serien är godkänd för många olika tillämpningar och erbjuder en utmärkt modulupplösning och fältbuss-oberoende konstruktion. Detta gör den perfekt lämpad för att uppfylla de krav som ställs av dagens distribuerade fältbussystem. Enheterna är optimerade för effektiv kommunikation på prcoessnivå, med skalbar prestanda och hög integrationsdensitet.

Viktiga fakta

  • listan över potentiella tillämpningar är i stort sett oändlig
  • minskar overheadkostnader för hårdvara och system till ett minimum
  • förenklar hanteringen och maximerar effektiviteten.

Systemets kompromisslöst modulära arkitektur utökar också dess support för en stor mängd olika fältbussystem. Du kan installera olika huvudstationer för olika protokoll, beroende på vilka behov du har i dina tillämpningar.

  • Modulupplösning: 2, 4 eller 8 kanaler i en ensam I/O-modul.
  • Fältbussoberoende: Huvudstationer finns för de ledande fältbussprotokollen Profibus DP, CC-Link och Ethernet.
  • Säker investering: Nodkonstruktion hos fältbussar gör det lätt att växla till nya buss-standarder utan att byta bussmoduler.
  • Tydlig märkning: Hållare för färgkodade id-skyltar och plintmärkning.
  • Mångsidig: Konfigurationsalternativ för digitala/analoga ingångar/utgångar och specialfunktioner med olika spänning, effekt och signaler, på en enda fältbussnod.

Tillförlitlig:

  • godkännanden för industriella och marina automationstillämpningar möjliggör ett stort antal alternativ vid införande – även inom mycket krävande tillämpningar
  • automatisk kontaktanslutning för spännings- och datakontakter
  • inpluggbara anslutningar med busspluggkontakt
  • CAGE CLAMP® fjäderplintar för anslutningspunkter för ingångar/utgångar

Produkter

Elektriska modulerBeskrivning
Huvudstation
STL-PB1Huvudstation Profibus DP/V1, 12 MBaud; digitala och analoga signaler
STL-BT1Huvudstation CC-Link, 156 kBaud–10 MBaud; digitala och analoga signaler
STL-ETH1Huvudstation ETHERNET TCP/IP ECO, 10/100 MBit/s; digitala och analoga signaler
Spänningsmatning
STL-PSSpänningsaggregat 24 V DC, passiv
STL-BPSSpänningsaggregat 24 V DC, med bussmatning
Digital ingångsmodul
STL-DI8-V1Digital ingångsmodul, 8 ingångar, 24 V DC, 0,5 A, 0,2 ms, källtyp, 1-ledaranslutning
STL-DI8-V2Digital ingångsmodul, 4 utgångar, 24 V DC, 0,5 A, källtyp
Digital utgångsmodul
STL-DO4Digital utgångsmodul, 4 utgångar, 24 V DC, 0,5 A, källtyp
STL-DO8Digital utgångsmodul, 8 utgångar, 24 V DC, 0,5 A, källtyp
Reläutgångsmodul
STL-RO2Reläutgångsmodul, 2 N/O-kontakter, 230 V AC/30 V DC, 2 A, potentialfri
Analog ingångsmodul
STL-AD2-VAnalog ingångsmodul, 2 spänningsingångar, 0–10 V DC, single end
STL-AD2-IAnalog ingångsmodul, 2 spänningsingångar, 4-20 mA, single end
STL-AD4-V1Analog ingångsmodul, 4 spänningsingångar, 0–10 V DC, single end
STL-AD4-V2Analog ingångsmodul, 4 spänningsingångar, ±10 V DC, single end
STL-AD4-IAnalog ingångsmodul, 4 spänningsingångar, 4-20 mA, single end
STL-TI2Analog ingångsmodul för temperatur, 2 temperaturingångar, Pt-100 och resistormätning (valbart)
Analog utgångsmodul
STL-DA2-VAnalog utgångsmodul, 2 spänningsutgångar, 0–10 V DC
STL-DA2-IAnalog utgångsmodul, 2 spänningsutgångar, 4-20 mA
STL-DA4-V1Analog utgångsmodul, 4 spänningsutgångar, 0–10 V DC
STL-DA4-V2Analog utgångsmodul, 4 spänningsutgångar, ±10 V DC
STL-DA4-IAnalog utgångsmodul, 4 strömutgångar, 4-20 mA
Kodningsmoduler
STL-ENCIngångsmodul för inkrementell kodningsenhet
Räknarmoduler
STL-C100Ingångsmodul med räknare framåt/bakåt, 24 V DC, 100 kHz
Gränssnittsmodul
STL-SSIIngångsmodul med SSI-kodningsgränssnitt, 24 bit, 125 kHz
Systemmodul
STL-ETBussavslutningsmodul
Tillbehör
STL-CClink conCC-Link fältbussanslutning för CC-Link huvudstation, D-Sub-kontakt, 9-polig
Till början