MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden
NZ2FT, den nya fjärrstyrda I/O-serien av skivtyp är en tillförlitlig, kostnadseffektiv och kompakt I/O-lösning. Fördelar: - Kompakt och enkel konfiguration - Minskar driftstopp och underhållskostnader - Särskilt inställningsverktyg (Web server) - Löstagbar kontakt av push-in-typ

Fördelar

Enkel konfiguration som sparar utrymme

NZ2FT-seriens slice I/O-modul, utrustad med 16 I/O-punkter, har en bredd på 11,5 mm. Upp till 64 moduler kan anslutas per station

Reducera driftstopp och underhållskostnader

Driftstatus kan enkelt kontrolleras med hjälp av särskilda lysdioder, vilket minskar underhållskostnaderna. Denna slice I/O-modul har också stöd för modulbyte under drift, vilket minskar driftstoppstid.

Särskilt konfigurationssverktyg (Web server)

Parameterkonfiguration kan utföras med hjälp av GX Works3 eller Web server, ett särskilt inställningsverktyg som är inbyggt i nodmoduler.

Löstagbar kontakt av push-in-typ

Ett terminalblock med fjäderklämma av push-in-typ ger enkel kabelanslutning.