MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

MELSEC-nätverket – starten på en industriell revolution

MELSEC är svaret på de nya kraven gällande industriella nätverk och optimerar hela systemet genom att tillhandahålla de tjänster som behövs inom produktionsanläggningar, t.ex. höghastighetsstyrning, hantering av stora datamängder, starthjälp och underhåll.
Ethernet-baserat, öppet, integrerat nätverk som möjliggör sömlös kommunikation mellan IT-systemet och verkstaden.

Slice-I/O

NZ2FT, den nya fjärrstyrda I/O-serien av skivtyp är en tillförlitlig, kostnadseffektiv och kompakt I/O-lösning. Fördelar: - Kompakt och enkel konfiguration - Minskar driftstopp och underhållskostnader - Särskilt inställningsverktyg (Web server) - Löstagbar kontakt av push-in-typ
Denna fältbusstyp möjliggör kommunikation styrenhet-till-styrenhet med hög hastighet och överföring av stora datamängder, med anpassningsfri kommunikation som inte avbryts av olika lager.
Denna fältbuss för höga hastigheter sträcker sig från I/O till styrsystembaserad arkitektur och erbjuder ett flexibelt kabeldragningskoncept för att matcha behoven hos alla enheters layout.
Denna fältbuss för höga hastigheter möjliggör styrning och informationshantering.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

Det här nätverket på hög nivå kan koppla samman olika avdelningar inom anläggningen.

SSCNET

Detta fiberoptiska höghastighetsnätverk för motion- och servostyrning erbjuder störningsimmunitet , kommunikation över långa avstånd och höga hastigheter, allt i samma nätverk.

PC-gränssnittskort

Gränssnittskort för direkt tillgång till CC-Link IE eller CC-Link från en pc.

Andra nätverk

Det finns även ett antal andra nätverk som passar just din systemkonfiguration.

BOX dataloggningsenhet

BOX dataloggningsenhet NZ2DL är en fristående lösning som tillåter dataloggning till ett CF-kort. För mer avancerade tillämpningar kan insamlade data vidarebefordras till filservrar eller skickas via e-post. BOX dataloggningsenhet NZ2DL är en fristående lösning som tillåter dataloggning till ett CF-kort. För mer avancerade tillämpningar kan insamlade data vidarebefordras till filservrar eller skickas via e-post.