MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Sweden

Många funktioner och flexibel systemkonfiguration i kompakt storlek

PLC-enheter i serien MELSEC-F innehåller spänningsaggregat, CPU och I/O i en enda, kompakt enhet. Den uppfyller precis behoven inom en mängd olika användartillämpningar med tillval för I/O, analoga funktioner, positionering och utbyggnad i öppna nätverk.

Full PLC-prestanda i ett litet paket

Det är nu mer än 30 år sedan Mitsubishi Electric introducerade den första kompakt-PLC-enheten på den europeiska marknaden. Sedan dess har Mitsubishi blivit världsledande inom detta område, med mer än 17 miljoner kompakt-PLC på sitt konto.

Med sina kompakta mått och låga kostnad har kompakt-PLC ändrat synen på industriautomation. Många tillämpningar där automation tidigare inte var att tänka på kan nu utnyttja de många fördelarna hos dessa styrenheter.

FX3U-serien som nu lanseras över hela världen är den tredje generationen av Mitsubishi Electrics extremt framgångsrika familj av kompaktstyrenheter. Den nya flagskeppsserien sätter återigen en ny standard - och inte bara för klassen styrenheter. FX3U tar kompaktstyrenheter till en ny dimension, med prestanda i kompakt förpackning av en typ som tidigare var exklusiv för större styrsystem.

FX-familjen innehåller nu oberoende, men fullt kompatibla produktlinjer:

Vad kan du vänta dig av MELSEC FX-serien?

  • Världsomspännande kompatibilitet - tack vare sitt stora effektomfång kan FX-enheterna användas över hela världen.
  • Internationellt gångbara - MELSEC FX-enheter uppfyller alla större industristandarder och sjöfartsklassningar.
  • Flexibla lösningar - grundmodulen kan kombineras med olika utbyggnadsalternativ och speciella funktionsmoduler, för att bygga ett system som är precis rätt för din tillämpning
  • Enkel programmering - komplexa funktioner kan kombineras och exekveras med en enda instruktion
  • Hastighet - hela FX-familjen har alltid satt standarden för exekveringshastighet (FX3U: 0,065µs per logisk instruktion)
  • Kompatibilitet - de linjerna i FX-familjen är olika och oberoende produkter, men de är fortfarande helt kompatibla med varandra

PLC-huvudenhet

Allt-i-ett spänningsaggregat, CPU och I/O i samma huvudenhet. Bland de inbyggda funktionerna finns höghastighetsräknare och positioneringsutgångar.

I/O-utbyggnad

Både "I/O-utbyggnadsenheter" med inbyggt spänningsaggregat och "I/O-utbyggnadsblock" utan spänningsaggregat finns att få i olika I/O-storlekar och konfigurationer.

Analog styrning

Alternativ för analoga in- och utgångar, ingångar för temperaturgivare och temperaturreglering finns.

Höghastighetsräknare

Tillval finns för att stödja inbyggda höghastighetsräknare med ytterligare räkningskapacitet för höga hastigheter eller bättre prestanda för höghastighetsräknare.

Positioneringsstyrning

Pulsutgångsmoduler med hög hastighet som tillägg till SSCNETIII positioneringstillval finns att få.

Nätverkskommunikation

Tillval för utbyggnad finns för CC-Link- och Ethernet-nätverk, as liksom för seriell kommunikation via protokollen RS-232C och RS-485.