Servo/spindeldrivenheter med hög förstärkningsfaktor som klarar alla krav på drivsystemprestanda.
Servo-/Spindeldrivenheter med hög prestanda : MDS-D2/DH2- Serien
Servo-/Spindeldrivenheter : MDS-DJ-Serien.
Multi-hybriddrivenheter : MDS-DM2-Serien.
MDS-DM2-SPHV3
Servo/Spindel-drivenheter med hög prestanda
Processorer med kärna dedicerad för servostyrning ger snabbare styrning och förbättrad grundprestanda.
MDS-EM/EMH-serien
Drivenheter av multi-hybridtyp
Multi-hybriddrivenheten kan driva maximalt tre servoaxlar och en spindel.
MDS-EJ/EJH-serien
Kompakta drivenheter allt-i-ett
Ultrakompakta drivenheter med inbyggt spänningsaggregat som minskar manöverpanelens storlek.
MDS-D2/DH2-Serien
Med den extremt snabba strömregleringen (High Gain Control), höjs prestandan till en ny nivå. En kombination av servomotorer med högt varvtal och högupplösta pulsgivare leder till en betydande ökning av den totala drivprestandan.
MDS-DJ-Serien
Ultrakompakta drivenheter med integrerade nätaggregat för att minska utrymmesbehovet.
MDS-DM2-Serien
Det finns även en serie drivenheter av Multi-Hybridtyp med hög prestanda. Drivenheter av Multi-Hybridtyp kan driva maximalt tre servoaxlar och en spindel. Den ger tekniska fördelar och minimerar utrymmeskraven.
MDS-DM2-SPHV3
Drivenheter av Multi-Hybridtyp kan driva maximalt tre servoaxlar och en spindel.