Nano-styrningskompatibel servomotor som passar bra för olika typer av maskiner.
Motorserien HF med medelhögt tröghetsmoment
Motorserien HF-KP med lågt tröghetsmoment
Linjära motorer i LM-F-serien
Direktdrivna servomotorer i TM-RB-serien
Motorer med medelstort tröghetsmoment, stor noggrannhet och högt varvtal.
Givarnas upplösning är starkt förbättrade. Servomotorerna har jämn gång och utmärkta accelerationsegenskaper, vilket gör dem lämpliga för matningsaxlar i bearbetande maskiner.
Motorer med medelstort tröghetsmoment HF-serien
Maskinens precision vid högt tröghetsmoment är säkrad. Passar för maskiner som kräver snabb acceleration.
Motorer med lågt tröghetsmoment HF-KP-serien
Passar för en extraaxel som kräver positionering med hög hastighet.
Linjär servomotor LM-F-serien
Eliminering av transmissionsmekanismer, bland annat backlash, möjliggör smidig och tyst drift även vid höga varvtal.
Direktdriven motor TM-RB-serien
Direktdriven kombinerad motor med högt tröghetsmoment och styrsystem med stark återkoppling ger snabb acceleration och positionering för jämnare rotation .