Starta huvudinnehåll

  • Registrering
  • Login

Produkter

Print page

Produkter

Programvaruverktyg

Programvaruverktyg

Förbättrade nätverks och utvecklinsverktyg möjliggör en förbättrad CNC-miljö.

NC Servo Selection
NC Designer2
NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
NC Configurator2
NC Analyzer2
NC Explorer
NC Monitor2
Remote Monitor Tool (C70)

Servourval

Genom att välja maskinkonfigurationsmodell och ange maskinspecifikationer kan du välja servomotorer som matchar kraven.

Servourval

Bildskärmsdesign

”State of the art”-Utvecklingsverktyg som ger dig värdefullt stöd när du skapar kundanpassade tillämpningar.

Bildskärmsdesign

Utbildningsverktyg /Användarstöd

NC Trainer2 plus stödjer kundanpassningar för alla CNC-enheter.
Detta program hjälper dig att lära dig hur CNC-enhetens skärm och bearbetningsprogram ska användas, utan att du behöver ha en CNC-styrenhet eller en speciell display-enhet.

Utbildningsverktyg /Användarstöd

NC-Parameterinställningar

De NC-parametrar som krävs för NC-styrningen kan enkelt redigeras på en dator.

NC-Parameterinställningar

Servojustering

Servoparametrar kan justeras automatiskt genom att mäta och analysera maskinens karaktäristik.

Servojustering

Dataöverföring

När en dator är ansluten till flera olika CNC-enheter via Ethernet kan CNC-enhetens programdatafil överföras via Windows Explorer på en PC.

Dataöverföring

Fjärrövervakning

Genom att utnyttja företagets nätverk kan du fjärrövervaka driftstatus på CNC-enheten från en annan plats.

Fjärrövervakning

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

En identisk NC-display kan visas på en PC. Genom att ansluta en persondator till NC-enheten kan du vid behov kontrollera och ställa in data via samma HMI (Human Machine Interface)som på NC-enhetens standardskärm.

Remote monitoring : Remote Monitor Tool (C70)
Till början